BBF6900 6210ZN - 深沟球轴承-双面防尘盖带止动槽式
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bbf6900_6210zn.prj},{NB=BBF6210ZN},{CODE=BBF},{TYPE1=Standard type},{CODE1=6},{ZCJD=GB/T 307.1 Level 6},{CODE2=ZN (double-sided with dust cover stop groove type)},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{ZCXH=6210ZN},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
CODE1
轴承类型代码
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
CODE2
后置代码
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质(相当)
ⁿ/ₐ
ZCXH
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r
[mm]
RR1
r1
[mm]
CR
基本额定负载(动)
[KN]
COR
基本额定负载Co(静)
[KN]
RPM
容许转速(参考)
[1/min]
D1
挡圈尺寸D1(max)
[mm]
MM
挡圈尺寸m(max)
[mm]
DBMIN
安装尺寸Db(min)
[mm]
DBMAX
安装尺寸Db(max)
[mm]
DA
安装尺寸da(max)
[mm]
RR2
安装尺寸r2(max)
[mm]
D2
安装尺寸D2(min)
[mm]
CX
安装尺寸Cx(max)
[mm]
CY
安装尺寸Cy(min)
[mm]
G
重量(参考)
[g]
BBF6900ZN
BBF
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZN(双面带防尘盖止动槽式)
GCr15
SUJ2
6900ZN
10
22
6
0.3
0.3
2.70
1.27
31000
24.8
0.70
12.0
13.0
20.0
0.3
25.5
1.5
0.7
10
BBF6000ZN
BBF
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZN(双面带防尘盖止动槽式)
GCr15
SUJ2
6000ZN
10
26
8
0.3
0.3
4.55
1.96
28000
28.7
0.84
12.0
13.5
24.0
0.3
29.4
1.9
0.9
19
BBF6200ZN
BBF
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZN(双面带防尘盖止动槽式)
GCr15
SUJ2
6200ZN
10
30
9
0.6
0.6
5.10
2.39
24000
34.7
1.12
14.0
16.0
26.0
0.6
35.5
2.9
1.2
32
BBF6300ZN
BBF
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZN(双面带防尘盖止动槽式)
GCr15
SUJ2
6300ZN
10
35
11
0.6
0.5
8.10
3.45
22000
39.7
1.12
14.0
16.5
31.0
0.6
40.5
2.9
1.2
52
BBF6901ZN
BBF
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZN(双面带防尘盖止动槽式)
GCr15
SUJ2
6901ZN
12
24
6
0.3
0.3
2.89
1.46
28000
26.8
0.70
14.0
15.0
22.0
0.3
27.5
1.5
0.7
11
BBF6001ZN
BBF
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZN(双面带防尘盖止动槽式)
GCr15
SUJ2
6001ZN
12
28
8
0.3
0.3
5.10
2.37
24000
30.7
0.84
14.0
16.0
26.0
0.3
31.5
1.9
0.9
21
BBF6201ZN
BBF
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZN(双面带防尘盖止动槽式)
GCr15
SUJ2
6201ZN
12
32
10
0.6
0.6
6.80
3.05
22000
36.7
1.12
16.0
17.0
28.0
0.6
37.5
2.9
1.2
37
BBF6301ZN
BBF
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZN(双面带防尘盖止动槽式)
GCr15
SUJ2
6301ZN
12
37
12
1.0
0.5
9.70
4.20
20000
41.3
1.12
17.0
18.0
32.0
1.0
42.0
2.9
1.2
60
BBF6902ZN
BBF
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZN(双面带防尘盖止动槽式)
GCr15
SUJ2
6902ZN
15
28
7
0.3
0.3
4.35
2.26
23000
30.8
0.85
17.0
18.0
26.0
0.3
31.5
1.9
0.9
16
BBF6002ZN
BBF
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZN(双面带防尘盖止动槽式)
GCr15
SUJ2
6002ZN
15
32
9
0.3
0.3
5.60
2.83
21000
36.7
1.12
17.0
19.0
30.0
0.3
37.5
2.9
1.2
31
BBF6202ZN
BBF
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZN(双面带防尘盖止动槽式)
GCr15
SUJ2
6202ZN
15
35
11
0.6
0.6
7.65
3.75
20000
39.7
1.12
19.0
20.0
31.0
0.6
40.5
2.9
1.2
45
BBF6302ZN
BBF
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZN(双面带防尘盖止动槽式)
GCr15
SUJ2
6302ZN
15
42
13
1.0
0.5
11.40
5.45
17000
46.3
1.12
20.0
22.5
37.0
1.0
47.0
2.9
1.2
83
BBF6903ZN
BBF
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZN(双面带防尘盖止动槽式)
GCr15
SUJ2
6903ZN
17
30
7
0.3
0.3
4.60
2.55
21000
32.8
0.85
19.0
20.0
28.0
0.3
33.5
1.9
0.9
17
BBF6003ZN
BBF
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZN(双面带防尘盖止动槽式)
GCr15
SUJ2
6003ZN
17
35
10
0.3
0.3
6.00
3.25
19000
39.7
1.12
19.0
21.0
33.0
0.3
40.5
2.9
1.2
41
BBF6203ZN
BBF
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZN(双面带防尘盖止动槽式)
GCr15
SUJ2
6203ZN
17
40
12
0.6
0.6
9.55
4.80
17000
44.6
1.12
21.0
22.0
36.0
0.6
45.5
2.9
1.2
65
BBF6303ZN
BBF
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZN(双面带防尘盖止动槽式)
GCr15
SUJ2
6303ZN
17
47
14
1.0
0.5
13.60
6.65
15000
52.7
1.12
22.0
25.5
42.0
1.0
53.5
3.3
1.2
113
BBF6904ZN
BBF
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZN(双面带防尘盖止动槽式)
GCr15
SUJ2
6904ZN
20
37
9
0.3
0.3
6.40
3.70
18000
39.8
0.85
22.0
24.0
35.0
0.3
40.5
2.3
0.9
38
BBF6004ZN
BBF
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZN(双面带防尘盖止动槽式)
GCr15
SUJ2
6004ZN
20
42
12
0.6
0.6
9.40
5.00
16000
46.3
1.12
24.0
25.0
38.0
0.6
47.0
2.9
1.2
67
BBF6204ZN
BBF
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZN(双面带防尘盖止动槽式)
GCr15
SUJ2
6204ZN
20
47
14
1.0
1.0
12.80
6.60
14000
52.7
1.12
25.0
27.0
42.0
1.0
53.5
3.3
1.2
104
BBF6304ZN
BBF
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZN(双面带防尘盖止动槽式)
GCr15
SUJ2
6304ZN
20
52
15
0.5
0.5
15.90
7.90
14000
57.9
1.12
25.5
28.0
45.5
1.0
58.5
3.3
1.2
145
BBF6905ZN
BBF
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZN(双面带防尘盖止动槽式)
GCr15
SUJ2
6905ZN
25
42
9
0.3
0.3
7.05
4.55
15000
44.8
0.85
27.0
29.0
40.0
0.3
45.5
2.3
0.9
44
BBF6005ZN
BBF
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZN(双面带防尘盖止动槽式)
GCr15
SUJ2
6005ZN
25
47
12
0.6
0.6
10.10
5.85
14000
52.7
1.12
29.0
30.0
43.0
0.6
53.5
2.9
1.2
80
BBF6205ZN
BBF
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZN(双面带防尘盖止动槽式)
GCr15
SUJ2
6205ZN
25
52
15
1.0
1.0
14.00
7.85
13000
57.9
1.12
30.0
32.0
47.0
1.0
58.5
3.3
1.2
133
BBF6305ZN
BBF
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZN(双面带防尘盖止动槽式)
GCr15
SUJ2
6305ZN
25
62
17
1.1
0.5
20.60
11.20
11000
67.7
1.70
31.5
36.0
55.5
1.0
68.5
4.6
1.7
235
BBF6906ZN
BBF
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZN(双面带防尘盖止动槽式)
GCr15
SUJ2
6906ZN
30
47
9
0.3
0.3
7.25
5.00
14000
49.8
0.85
32.0
34.0
45.0
0.3
50.5
2.3
0.9
52
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表