UCF201 208-FYH - FYH带座轴承,铸造型,方形座外球面球轴承
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/ucf204_208-fyh.prj},{NB=UCF204-FYH},{CODE=UCF...-FYH},{TYPE=Square seat outer spherical ball bearing},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=204},{LINK=weblink}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承座材材质
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材质
ⁿ/ₐ
DOA
轴径
[mm]
L
[mm]
A
l
[mm]
J
[mm]
N
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A0
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
BOLT
螺栓
[mm]
TIG
紧定扭力
[N·m]
CR
动(Cr) 额定负载
[N]
COR
静(Cor)额定负载
[N]
WEI
重量
[Kg]
UCF204-FYH
UCF...-FYH
方形座外球面球轴承
HT200灰铸铁
GCr15
20
86
25.5
64
12
11.0
15.0
33.3
31.0
12.7
M10
17
12800
6650
0.59
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表