LMY51 61 - 直线轴承箱式单元·轴滑动型·单衬型/双衬型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/lmy51_61.prj},{NB=LMY51-d30-H30},{CODE=LMY51},{TYPE=danchenxing},{CODE1=LMC02xielie},{MAT=lvhejin},{SUR=benseyangjiyanghua},{SYHJWD=-15-80},{DD=30},{H=30},{HPOOL=30,40,50},{L=105},{T=74},{T1=55},{TT=20},{W=65},{C=18},{L1=85},{DD1=9.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CODE1
使用轴承代码
ⁿ/ₐ
MAT
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
SYHJWD
使用环境温度
[°C]
DD
盘径d
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
TT
t
[mm]
W
W(无)
[mm]
C
[mm]
L1
L
[mm]
DD1
D1-气源处理元件
[mm]
LMY51-d12-H15
LMY51
单衬型
LMC02系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
12
58
30.0
8
30
8
46
5.5
LMY51-d16-H20
LMY51
单衬型
LMC02系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
16
68
40.0
10
40
11
56
5.5
LMY51-d20-H20
LMY51
单衬型
LMC02系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
20
72
42.0
12
44
12
60
5.5
LMY51-d25-H25
LMY51
单衬型
LMC02系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
25
90
52.5
15
55
16
75
6.6
LMY51-d30-H30
LMY51
单衬型
LMC02系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
30
105
62.5
20
65
18
85
9.0
LMY61-d12-H15
LMY61
双衬型
LMC02系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
12
58
30.0
8
30
8
46
5.5
LMY61-d16-H20
LMY61
双衬型
LMC02系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
16
68
40.0
10
40
11
56
5.5
LMY61-d20-H20
LMY61
双衬型
LMC02系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
20
72
42.0
12
44
12
60
5.5
LMY61-d25-H25
LMY61
双衬型
LMC02系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
25
90
52.5
15
55
16
75
6.6
LMY61-d30-H30
LMY61
双衬型
LMC02系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
30
105
62.5
20
65
18
85
9.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表