WEY81 82 - 标准型真空吸具,海绵式/吸盘式
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D7-真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d7/wey81_82.prj},{NB=WEY81-L240},{CODE=WEY81},{TYPE=Vacuum sucker • sponge type},{SCM=Sponge},{AF=Built in vacuum generator, check valve and pressure gauge},{L=240},{MVD=-87},{LINK=weblink},{PPATH=wey81_82/assem/wey81_82_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SCM
吸盘材质
ⁿ/ₐ
AF
附加功能
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
SUC
吸力
[N]
MVD
最大真空度
[Kpa]
MSC
最大抽吸量
[L/Min]
AC
空气消耗量
[L/Min]
WEI
参考重量
[g]
WEY81-L240
WEY81
真空吸具•海绵式
海绵
内置真空发生器、止回阀、压力表
204
325
-87
682
182
1.9
WEY82-L240
WEY82
真空吸具•吸盘式
丁腈橡胶
内置真空发生器、止回阀、压力表
204
255
-87
682
182
2.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表