PAY01 36 - 调整螺栓·六角型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/pay01_36.prj},{NB=PAY12-M6-L15},{CODE=PAY12},{TYPE=Hexagon Type standard type},{FEM=Fine thread},{MAT=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{M=6},{L=15},{LPOOL=[15:80/5]},{DD=5.5},{DDTOL=-0.1/0.2},{T=9},{TTOL=+0.2/+0.1},{MXP=6x0.75},{P=0.75},{B=4.6},{D=8.5},{DTOL=+0.1/0},{C=10},{E=10},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
FEM
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
T
[mm]
MXP
Mx螺距
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
PAY01-M3-L10
PAY01
六角型标准型
粗牙螺纹
S45C
发黑
3
2.5
7
3x0.5
3.0
4.5
5
6
PAY01-M4-L10
PAY01
六角型标准型
粗牙螺纹
S45C
发黑
4
3.5
7
4x0.7
3.0
5.5
5
7
PAY01-M5-L10
PAY01
六角型标准型
粗牙螺纹
S45C
发黑
5
4.5
9
5x0.8
4.6
7.5
10
8
PAY01-M6-L15
PAY01
六角型标准型
粗牙螺纹
S45C
发黑
6
5.5
9
6x1.0
4.6
8.5
10
10
PAY01-M8-L20
PAY01
六角型标准型
粗牙螺纹
S45C
发黑
8
7.5
12
8x1.25
6.0
11.5
15
13
PAY01-M10-L25
PAY01
六角型标准型
粗牙螺纹
S45C
发黑
10
9.5
16
10x1.5
7.0
15.5
15
17
PAY01-M12-L25
PAY01
六角型标准型
粗牙螺纹
S45C
发黑
12
11.5
19
12x1.75
7.0
17.5
20
19
PAY01-M16-L25
PAY01
六角型标准型
粗牙螺纹
S45C
发黑
16
15.5
19
16x2.0
8.0
21.5
20
24
PAY02-M3-L10
PAY02
六角型标准型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
3
2.5
7
3x0.5
3.0
4.5
5
6
PAY02-M4-L10
PAY02
六角型标准型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
4
3.5
7
4x0.7
3.0
5.5
5
7
PAY02-M5-L10
PAY02
六角型标准型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
5
4.5
9
5x0.8
4.6
7.5
10
8
PAY02-M6-L15
PAY02
六角型标准型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
6
5.5
9
6x1.0
4.6
8.5
10
10
PAY02-M8-L20
PAY02
六角型标准型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
8
7.5
12
8x1.25
6.0
11.5
15
13
PAY02-M10-L25
PAY02
六角型标准型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
10
9.5
16
10x1.5
7.0
15.5
15
17
PAY02-M12-L25
PAY02
六角型标准型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
12
11.5
19
12x1.75
7.0
17.5
20
19
PAY02-M16-L25
PAY02
六角型标准型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
16
15.5
19
16x2.0
8.0
21.5
20
24
PAY06-M3-L10
PAY06
六角型标准型
粗牙螺纹
SUS304
-
3
2.5
7
3x0.5
3.0
4.5
5
6
PAY06-M4-L10
PAY06
六角型标准型
粗牙螺纹
SUS304
-
4
3.5
7
4x0.7
3.0
5.5
5
7
PAY06-M5-L10
PAY06
六角型标准型
粗牙螺纹
SUS304
-
5
4.5
9
5x0.8
4.6
7.5
10
8
PAY06-M6-L15
PAY06
六角型标准型
粗牙螺纹
SUS304
-
6
5.5
9
6x1.0
4.6
8.5
10
10
PAY06-M8-L20
PAY06
六角型标准型
粗牙螺纹
SUS304
-
8
7.5
12
8x1.25
6.0
11.5
15
13
PAY06-M10-L25
PAY06
六角型标准型
粗牙螺纹
SUS304
-
10
9.5
16
10x1.5
7.0
15.5
15
17
PAY06-M12-L25
PAY06
六角型标准型
粗牙螺纹
SUS304
-
12
11.5
19
12x1.75
7.0
17.5
20
19
PAY06-M16-L25
PAY06
六角型标准型
粗牙螺纹
SUS304
-
16
15.5
19
16x2.0
8.0
21.5
20
24
PAY11-M4-L10
PAY11
六角型标准型
细牙螺纹
S45C
发黑
4
3.5
7
4x0.5
3.0
5.5
5
7
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表