RDX01 61 - 支柱固定夹·光电传感器用·通孔型/螺孔型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rdx01_61_asmtab.prj},{NB=RDX21-D15},{CODE=RDX21},{TYPE=tongkong},{MAT=SUS304},{SUR=-},{ATTA=TAC21},{D=15},{DTOL=+0.018/0},{A=28},{B=19},{H=11.0},{Q=10.3},{S=1.5},{M=5},{MPOOL=M5},{K=5.5},{PDF=single click to PDF},{PPATH=rdx01_61/assem/rdx01_61_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
ATTA1
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
A
圆形
[mm]
B
多棱型
[mm]
H
[mm]
Q
Q最小单位.0.1
[mm]
S
[mm]
M
[mm]
K
K(不可回转型)
[mm]
RDX01-D10
RDX01
通孔型
SS400
发黑
TAC01
M4X12
10
+0.015/0
22
13
8.0
7.8
1.5
4
4.5
RDX01-D12
RDX01
通孔型
SS400
发黑
TAC01
M5X16
12
+0.018/0
25
16
9.5
8.8
1.5
5
5.5
RDX01-D15
RDX01
通孔型
SS400
发黑
TAC01
M5X16
15
+0.018/0
28
19
11.0
10.3
1.5
5
5.5
RDX02-D10
RDX02
通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M4X12
10
+0.015/0
22
13
8.0
7.8
1.5
4
4.5
RDX02-D12
RDX02
通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M5X16
12
+0.018/0
25
16
9.5
8.8
1.5
5
5.5
RDX02-D15
RDX02
通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M5X16
15
+0.018/0
28
19
11.0
10.3
1.5
5
5.5
RDX11-D10
RDX11
通孔型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M4X12
10
+0.015/0
22
13
8.0
7.8
1.5
4
4.5
RDX11-D12
RDX11
通孔型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X16
12
+0.018/0
25
16
9.5
8.8
1.5
5
5.5
RDX11-D15
RDX11
通孔型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X16
15
+0.018/0
28
19
11.0
10.3
1.5
5
5.5
RDX12-D10
RDX12
通孔型
A6063
无电解镀镍
TAC21
M4X12
10
+0.015/0
22
13
8.0
7.8
1.5
4
4.5
RDX12-D12
RDX12
通孔型
A6063
无电解镀镍
TAC21
M5X16
12
+0.018/0
25
16
9.5
8.8
1.5
5
5.5
RDX12-D15
RDX12
通孔型
A6063
无电解镀镍
TAC21
M5X16
15
+0.018/0
28
19
11.0
10.3
1.5
5
5.5
RDX21-D10
RDX21
通孔型
SUS304
-
TAC21
M4X12
10
+0.015/0
22
13
8.0
7.8
1.5
4
4.5
RDX21-D12
RDX21
通孔型
SUS304
-
TAC21
M5X16
12
+0.018/0
25
16
9.5
8.8
1.5
5
5.5
RDX21-D15
RDX21
通孔型
SUS304
-
TAC21
M5X16
15
+0.018/0
28
19
11.0
10.3
1.5
5
5.5
RDX41-D10
RDX41
螺孔型
SS400
发黑
TAC01
M4X12
10
+0.015/0
22
13
8.0
7.8
1.5
4
4.5
RDX41-D12
RDX41
螺孔型
SS400
发黑
TAC01
M5X16
12
+0.018/0
25
16
9.5
8.8
1.5
5
5.5
RDX41-D15
RDX41
螺孔型
SS400
发黑
TAC01
M5X16
15
+0.018/0
28
19
11.0
10.3
1.5
5
5.5
RDX42-D10
RDX42
螺孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M4X12
10
+0.015/0
22
13
8.0
7.8
1.5
4
4.5
RDX42-D12
RDX42
螺孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M5X16
12
+0.018/0
25
16
9.5
8.8
1.5
5
5.5
RDX42-D15
RDX42
螺孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M5X16
15
+0.018/0
28
19
11.0
10.3
1.5
5
5.5
RDX51-D10
RDX51
螺孔型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M4X12
10
+0.015/0
22
13
8.0
7.8
1.5
4
4.5
RDX51-D12
RDX51
螺孔型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X16
12
+0.018/0
25
16
9.5
8.8
1.5
5
5.5
RDX51-D15
RDX51
螺孔型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X16
15
+0.018/0
28
19
11.0
10.3
1.5
5
5.5
RDX52-D10
RDX52
螺孔型
A6063
无电解镀镍
TAC21
M4X12
10
+0.015/0
22
13
8.0
7.8
1.5
4
4.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表