RDS01 02 - 支柱固定夹·带固定把手同径正交型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rds01_02_asmtab.prj},{NB=RDS01-D35},{CODE=RDS01},{TYPE=daigudingbashoutongjingzhengjiaoxing},{MAT=SS400},{SUR=fahei},{ATTA=gudingbashou},{D=35},{DTOL=+0.025/0},{A=122},{B=45},{E=39.5},{F=43},{L=29.5},{M=M12},{M1=12},{K=13.0},{R=95},{L1=67.0},{L2=71.0},{GDBS=HAF74-M12-L40},{PPATH=rds01_02/assem/rds01_02_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
DH7
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
K
[mm]
R
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
GDBS
固定把手
ⁿ/ₐ
RDS01-D10
RDS01
带固定把手同径正交型
SS400
发黑
固定把手
10
+0.015/0
52
16
18.5
15
12.5
M6
6.6
45
35.0
38.5
HAF74-M6-L16
RDS01-D12
RDS01
带固定把手同径正交型
SS400
发黑
固定把手
12
+0.018/0
55
19
18.5
18
12.5
M6
6.6
45
35.0
38.5
HAF74-M6-L20
RDS01-D15
RDS01
带固定把手同径正交型
SS400
发黑
固定把手
15
+0.018/0
70
22
24.5
21
16.5
M8
9.0
65
45.5
49.0
HAF74-M8-L20
RDS01-D20
RDS01
带固定把手同径正交型
SS400
发黑
固定把手
20
+0.021/0
79
28
26.5
26
19.5
M8
9.0
65
45.5
49.0
HAF74-M8-L25
RDS01-D25
RDS01
带固定把手同径正交型
SS400
发黑
固定把手
25
+0.021/0
98
36
32.5
33
23.5
M10
11.0
80
55.0
59.0
HAF74-M10-L32
RDS01-D30
RDS01
带固定把手同径正交型
SS400
发黑
固定把手
30
+0.021/0
106
40
34.5
37
25.5
M10
11.0
80
55.0
59.0
HAF74-M10-L40
RDS01-D35
RDS01
带固定把手同径正交型
SS400
发黑
固定把手
35
+0.025/0
122
45
39.5
43
29.5
M12
13.0
95
67.0
71.0
HAF74-M12-L40
RDS02-D10
RDS02
带固定把手同径正交型
SS400
发黑
固定把手
10
+0.015/0
52
16
18.5
15
12.5
M6
6.6
45
35.0
38.5
HAF74-M6-L16
RDS02-D12
RDS02
带固定把手同径正交型
SS400
发黑
固定把手
12
+0.018/0
55
19
18.5
18
12.5
M6
6.6
45
35.0
38.5
HAF74-M6-L20
RDS02-D15
RDS02
带固定把手同径正交型
SS400
发黑
固定把手
15
+0.018/0
70
22
24.5
21
16.5
M8
9.0
65
45.5
49.0
HAF74-M8-L20
RDS02-D20
RDS02
带固定把手同径正交型
SS400
发黑
固定把手
20
+0.021/0
79
28
26.5
26
19.5
M8
9.0
65
45.5
49.0
HAF74-M8-L25
RDS02-D25
RDS02
带固定把手同径正交型
SS400
发黑
固定把手
25
+0.021/0
98
36
32.5
33
23.5
M10
11.0
80
55.0
59.0
HAF74-M10-L32
RDS02-D30
RDS02
带固定把手同径正交型
SS400
发黑
固定把手
30
+0.021/0
106
40
34.5
37
25.5
M10
11.0
80
55.0
59.0
HAF74-M10-L40
RDS02-D35
RDS02
带固定把手同径正交型
SS400
发黑
固定把手
35
+0.025/0
122
45
39.5
43
29.5
M12
13.0
95
67.0
71.0
HAF74-M12-L40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表