AWB009-013 - L尺寸指定
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
支柱支柱_支柱_底座
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/struts-strut_clamp_bases/awb009-013.prj},{NB=AWB011-D10-L15},{CODE=AWB011},{MATERIAL=S45C},{SURFACE=Electroless Nickel Plating},{D=10},{BL=[15:400/0.5]},{L=15.0},{M=5.0},{W=8},{E1=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
SURFACE
表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
AWB009-D5-L8
AWB009-D5-L8
AWB009
S45C
-
5
AWB009-D6-L8
AWB009-D6-L8
AWB009
S45C
-
6
AWB009-D8-L10
AWB009-D8-L10
AWB009
S45C
-
8
AWB009-D10-L15
AWB009-D10-L15
AWB009
S45C
-
10
AWB009-D12-L25
AWB009-D12-L25
AWB009
S45C
-
12
AWB009-D15-L25
AWB009-D15-L25
AWB009
S45C
-
15
AWB009-D20-L30
AWB009-D20-L30
AWB009
S45C
-
20
AWB009-D25-L40
AWB009-D25-L40
AWB009
S45C
-
25
AWB009-D30-L50
AWB009-D30-L50
AWB009
S45C
-
30
AWB009-D35-L50
AWB009-D35-L50
AWB009
S45C
-
35
AWB009-D40-L60
AWB009-D40-L60
AWB009
S45C
-
40
AWB009-D50-L75
AWB009-D50-L75
AWB009
S45C
-
50
AWB010-D5-L8
AWB010-D5-L8
AWB010
S45C
发黑
5
AWB010-D6-L8
AWB010-D6-L8
AWB010
S45C
发黑
6
AWB010-D8-L10
AWB010-D8-L10
AWB010
S45C
发黑
8
AWB010-D10-L15
AWB010-D10-L15
AWB010
S45C
发黑
10
AWB010-D12-L25
AWB010-D12-L25
AWB010
S45C
发黑
12
AWB010-D15-L25
AWB010-D15-L25
AWB010
S45C
发黑
15
AWB010-D20-L30
AWB010-D20-L30
AWB010
S45C
发黑
20
AWB010-D25-L40
AWB010-D25-L40
AWB010
S45C
发黑
25
AWB010-D30-L50
AWB010-D30-L50
AWB010
S45C
发黑
30
AWB010-D35-L50
AWB010-D35-L50
AWB010
S45C
发黑
35
AWB010-D40-L60
AWB010-D40-L60
AWB010
S45C
发黑
40
AWB010-D50-L75
AWB010-D50-L75
AWB010
S45C
发黑
50
AWB011-D5-L8
AWB011-D5-L8
AWB011
S45C
无电解镀镍
5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表