目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
XL同步轮 - 同步轮-英制-英制XL型齿同步轮
伍星工业铝材配件
同步轮同步带
同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/synw/synwe/syxl.prj},{NB=WX-XL025SGAS-Z26-D10},{WXCN=WX-XL},{MAT=SG},{SPE=025},{NUT=26},{D=10},{ST=AS},{C=42.010},{F=48.000},{T=2.500},{G=35},{L1=5.00},{A=30},{E=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
WXCN
伍星代码
ⁿ/ₐ
NUT
齿数
ⁿ/ₐ
C
齿外径
[mm]
F
挡板
[mm]
T
档边厚
[mm]
G
ⁿ/ₐ
L1
顶丝距
[mm]
A
凸台直径
[mm]
E
顶丝孔
[mm]
WX-XL025SGAS-Z10-D5
WX-XL
10
16.170
24.000
2.500
12
5.00
10
3
WX-XL025SGAS-Z11-D5
WX-XL
11
17.790
24.000
2.500
12
5.00
10
3
WX-XL025SGAS-Z12-D5
WX-XL
12
19.400
25.000
2.500
15
5.00
12
3
WX-XL025SGAS-Z14-D5
WX-XL
14
22.640
28.000
2.500
18
5.00
15
3
WX-XL025SGAS-Z15-D5
WX-XL
15
24.260
32.000
2.500
20
5.00
17
3
WX-XL025SGAS-Z16-D5
WX-XL
16
25.870
32.000
2.500
20
5.00
17
3
WX-XL025SGAS-Z18-D10
WX-XL
18
29.110
36.000
2.500
24
5.00
21
3
WX-XL025SGAS-Z19-D10
WX-XL
19
30.720
36.000
2.500
24
5.00
21
3
WX-XL025SGAS-Z20-D10
WX-XL
20
32.340
40.000
2.500
27
5.00
24
3
WX-XL025SGAS-Z21-D10
WX-XL
21
33.960
40.000
2.500
27
5.00
24
3
WX-XL025SGAS-Z22-D10
WX-XL
22
35.570
45.000
2.500
30
5.00
26
4
WX-XL025SGAS-Z24-D10
WX-XL
24
38.810
45.000
2.500
30
5.00
26
4
WX-XL025SGAS-Z25-D10
WX-XL
25
40.430
48.000
2.500
35
5.00
30
5
WX-XL025SGAS-Z26-D10
WX-XL
26
42.010
48.000
2.500
35
5.00
30
5
WX-XL025SGAS-Z28-D20
WX-XL
28
45.280
55.000
2.500
40
5.00
35
5
WX-XL025SGAS-Z30-D20
WX-XL
30
48.510
55.000
2.500
40
5.00
35
5
WX-XL025SGAS-Z32-D20
WX-XL
32
51.740
61.000
2.500
45
5.00
40
6
WX-XL025SGAS-Z34-D20
WX-XL
34
54.980
61.000
2.500
45
5.00
40
6
WX-XL025SGAS-Z36-D20
WX-XL
36
58.210
67.000
2.500
50
5.00
40
6
WX-XL025SGAS-Z38-D20
WX-XL
38
61.450
67.000
2.500
50
5.00
40
6
WX-XL025SGAS-Z40-D20
WX-XL
40
64.680
74.000
2.500
58
5.00
40
6
WX-XL025SGAS-Z42-D20
WX-XL
42
67.910
74.000
2.500
58
5.00
40
6
WX-XL025SGAS-Z44-D20
WX-XL
44
71.150
80.000
2.500
60
5.00
40
6
WX-XL025SGAS-Z46-D20
WX-XL
46
74.380
80.000
2.500
60
5.00
40
6
WX-XL025SGAS-Z48-D20
WX-XL
48
77.620
87.000
2.500
67
5.00
40
6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表