目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-BS10-12-D03 - 铝型材-单倍速-BS10
伍星工业铝材配件
倍速链铝型材及配件
单倍速链铝型材导轨
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/bs/bs10/wx_bs10_12_d03.prj},{NB=WX-BS10-12-D03-100(,AA)},{MODEL=WX-BS10-12-D03},{TT=3.000},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=45x105},{WEIGHT=4.560},{CSA=1658.470},{LX=128.830},{LY=35.110},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
TT
壁厚
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SD
截面尺寸
ⁿ/ₐ
WEIGHT
米重
[kg/m]
CSA
截面积
[mm^2]
LX
截面惯性距
[10^4]
LY
截面惯性距
[10^4]
WX-BS10-12-D03-100
WX-BS10-12-D03
3.000
T5-6063
45x105
4.560
1658.470
128.830
35.110
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表