目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
DRA11 - 手动位移台XY轴.直线滚珠导轨式.千分尺旋钮
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
位移台
DRA 手动位移台XY轴-直线滚珠导轨式-千分尺旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/weiyitai/dra11/dra11-zpt.prj},{NB=DRA11-40},{CODE=DRA11},{TYPES=Micrometer knob type linear ball guide type},{MQ=SUS440C},{ST=Electroless nickel plating},{SPE=40},{TS=40x40},{IS= ±6.5},{MSODH=0.01},{MPS=3},{L=10.00},{W=0.46},{AS=YWEB-M3-L6},{FZ=5.0},{FZ1=33.500},{FZ2=9.700},{PPATH=dra11.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPES
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
TS
台面尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
IS
行程(mm)
ⁿ/ₐ
MSODH
微分头最小刻度(mm)
ⁿ/ₐ
MPS
移动精度直线度(um)
ⁿ/ₐ
L
载重(kgf)
ⁿ/ₐ
W
重量(Kg)
ⁿ/ₐ
AS
附件螺钉(4个)
ⁿ/ₐ
DRA11-25
DRA11
千分尺旋钮型直线滚珠导轨式
SUS440C
无电解镀镍
25
25x25
±3
0.01
3
4.00
0.14
YWEB-M2-L8
DRA11-40
DRA11
千分尺旋钮型直线滚珠导轨式
SUS440C
无电解镀镍
40
40x40
±6.5
0.01
3
10.00
0.46
YWEB-M3-L6
DRA11-60
DRA11
千分尺旋钮型直线滚珠导轨式
SUS440C
无电解镀镍
60
60x60
±6.5
0.01
3
20.00
0.40
YWEB-M4-L6
DRA11-80
DRA11
千分尺旋钮型直线滚珠导轨式
SUS440C
无电解镀镍
80
80x80
±12.5
0.01
5
27.00
1.80
YWEB-M4-L6
DRA11-100
DRA11
千分尺旋钮型直线滚珠导轨式
SUS440C
无电解镀镍
100
100x100
±12.5
0.01
5
35.00
2.54
YWEB-M4-L6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表