MDR - Schneidbuchse DIN ISO 8977 Form AR - zyl. aufgebohrt - Rechteckig
Veith
Schneidbuchsen, Führungsbuchsen, Bohrbuchsen
Schneidbuchsen
DIN ISO 8977
Ohne Bund - Form A, C und E
Mit zylindrischer Aufbohrung
Powered by
CAD模型選擇
{veith/buchsen/schneidbuchsen/din_iso_8977/form-a_ohne_bund/mit_zylindrischer_aufbohrung/mdr.prj},{NB=VEITH - Schneidbuchse MDR - 20x3.2x3.21x22},{VB=Schneidbuchse},{KB=MDR},{D1=20},{TOL=n5},{A=3.20},{B=3.21},{C=11.0},{E=8.5},{D2=12.0},{L1=22},{L2=5},{AUSWAHL=0},{R1=0.20},{VS=0},{MAT=HWS},{HRC=58 - 60},{R2=0.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Außen-Ø
[mm]
TOL
Toleranz zu D1
ⁿ/ₐ
C
Max. Diagonale
[mm]
E
Anlagefläche +0.01
[mm]
D2
Freibohrung max.
[mm]
L2
Schneidkantenhöhe +1.5
[mm]
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
HRC
Härte
[HRC]
VEITH - Schneidbuchse MDR...
Schneidbuchse
MDR
10
n5
5.0
4.0
5.6
4
HWS
58 - 60
VEITH - Schneidbuchse MDR...
Schneidbuchse
MDR
13
n5
7.2
5.5
8.0
5
HWS
58 - 60
VEITH - Schneidbuchse MDR...
Schneidbuchse
MDR
16
n5
8.8
7.0
9.5
5
HWS
58 - 60
VEITH - Schneidbuchse MDR...
Schneidbuchse
MDR
20
n5
11.0
8.5
12.0
5
HWS
58 - 60
VEITH - Schneidbuchse MDR...
Schneidbuchse
MDR
22
n5
14.0
9.5
15.0
6
HWS
58 - 60
VEITH - Schneidbuchse MDR...
Schneidbuchse
MDR
25
n5
16.5
11.0
17.5
6
HWS
58 - 60
VEITH - Schneidbuchse MDR...
Schneidbuchse
MDR
32
j6
20.0
14.0
21.0
6
HWS
58 - 60
VEITH - Schneidbuchse MDR...
Schneidbuchse
MDR
38
j6
26.0
17.0
27.0
8
HWS
58 - 60
VEITH - Schneidbuchse MDR...
Schneidbuchse
MDR
40
j6
26.0
18.0
27.0
8
HWS
58 - 60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表