Nederlands
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Unimec (IT)
Created: 18.11.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Unimec (IT)
XTPR - XTPR型号
Unimec (IT)
螺旋升降机
Powered by
CAD模型選擇
{unimec/martinetti/xtpr_asmtab.prj},{NB=XTPR204_B_-_R.1/5_C.1_-_-_-_-_-_-},{GRANDEZZA=204},{A=150},{A1=100},{A2=80},{A3=10},{C1X=15},{DD=12},{D1=44},{D2=15},{D3=32},{D4=45},{D5=60},{E=100},{E1=85},{F3=7},{H=30},{L=25},{L1=20},{R=3},{S=70},{S1=35},{S2=20},{S4=12},{S5=45},{S6=20},{S7=125},{S8=80},{ACCESSORIO1X= 1, 'NO', 2, 'CS', 3, 'CSU', 4, 'SU', 5, 'SUA', 6, 'RG'},{ACCESSORIO11X= 1, 'NO', 2, 'CS', 3, 'CSU', 4, 'SU', 5, 'SUA', 6, 'RG',8,'BU'},{ACCESSORIO3X1=1,'NO',2,'CR',3,'CT',4,'CT+CR'},{ACCESSORIO3X2=1,'NO'},{MODELLO1='-','STD','FD','FD','DA','DA'},{MODELLO2='-','STD'},{FLANGIA1=13,'NO'},{FORMA=1},{FLANGIA=13},{RAPPORTO=1},{CORSA=1},{TERMINALI=1},{ACCESSORIO1=1},{ACCESSORIO2=1},{ACCESSORIO3=1},{SOFFIETTO=1},{MODELLO=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
GRANDEZZA
尺寸
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
DD
d Ø j6
[mm]
D
Ø
[mm]
D1
Ø
[mm]
D2
Ø k6
[mm]
D3
Ø
[mm]
D4
Ø
[mm]
D5
Ø
[mm]
D7
Ø
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
F
Ø
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
F3
4个孔
[mm]
F4
ⁿ/ₐ
F5
孔的数量
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[°]
R
半径
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S4
[mm]
S5
[mm]
S6
[mm]
S7
[mm]
S8
[mm]
XTPR204
204
150
100
80
10
7.5
-
4x4x20
15
12
20x4
44
15
32
45
60
60
100
85
32.5
37.5
9
-
-
7
M5x10
M5x12(4)
30
25
20
30
3
70
35
20
12
45
20
125
80
XTPR306
306
206
126
102
12
12
-
6x6x30
20
20
30x6
60
20
46
64
80
68
155
131
45
60
11
-
-
7
M6x12
M6x12(4)
50
40
25
45
3
90
45
25
14
48
25
160
93
XTPR407
407
270
160
130
15
15
-
8x7x40
25
25
40x7
69
25
60
78
96
86
195
165
50
75
13
-
-
9
M8x15
M8x16(4)
70
55
30
30
3
120
60
35
16
75
35
215
130
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表