PFF - 自潤軸承 (複層型凸緣)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
自動化標準零件
直線運動零件
無油襯套、自潤軸承
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/automation_standard_parts/linear-motion-components/oil-free-bushing_self-lubricating-bearings/pff.prj},{NB=PFF-1810},{TYPE=PFF},{MA=鋼},{ROHS=NO},{D1=18},{L=10},{DIML=10,12,15,20},{D=20},{DF=26},{T=1.0},{C=0.4519},{C0=0.8},{C1=0.4},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
PFF-0504
PFF-0504
鋼
NO
5
7
1.0
PFF-0605
PFF-0605
鋼
NO
6
8
1.0
PFF-0705
PFF-0705
鋼
NO
7
9
1.0
PFF-0806
PFF-0806
鋼
NO
8
10
1.0
PFF-1006
PFF-1006
鋼
NO
10
12
1.0
PFF-1206
PFF-1206
鋼
NO
12
14
1.0
PFF-1410
PFF-1410
鋼
NO
14
16
1.0
PFF-1510
PFF-1510
鋼
NO
15
17
1.0
PFF-1610
PFF-1610
鋼
NO
16
18
1.0
PFF-1810
PFF-1810
鋼
NO
18
20
1.0
PFF-2010
PFF-2010
鋼
NO
20
23
1.5
PFF-2210
PFF-2210
鋼
NO
22
25
1.5
PFF-2510
PFF-2510
鋼
NO
25
28
1.5
PFF-3012
PFF-3012
鋼
NO
30
34
2.0
PFF-3520
PFF-3520
鋼
NO
35
39
2.0
PFF-4012
PFF-4012
鋼
NO
40
44
2.0
PFF-4520
PFF-4520
鋼
NO
45
50
2.5
PFF-5020
PFF-5020
鋼
NO
50
55
2.5
PFF-5530
PFF-5530
鋼
NO
55
60
2.5
PFF-6030
PFF-6030
鋼
NO
60
65
2.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表