目錄: Thomson Linear
Created: 11.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Thomson Linear
KGS - Kugelgewindespindel
Thomson Linear
丝杠直线推杆
Thomson Screw Jacks (Metric)
MULI®, JUMBO® N
Powered by
CAD模型選擇
{thomsonlinear/screw_jacks/tsj_metric/muli_n/kgs_n-asmtab.prj},{NB=NEFF KGS MULI 3 2505 N - 0 0 1 1 0 0},{HMIN=0.000},{HMAX=5900.000},{NDM4=25.000},{P4=21.900},{A1=130},{A2=45},{A3=31},{AA1=106},{AA2=12},{B1=45.0},{B2=105},{B3=195},{B4=110},{BB1=81},{BB2=36},{BB3=5},{BB4=15},{B5=2.0},{C1=30},{C2=82},{C33=50.0},{C333=50.000},{C44=23.0},{C444=23.000},{C5=22},{C6=41.0},{D1=16},{K=42.5},{D2=50},{NDM3=20.000},{P3=2.50},{D5=46.0},{NDM6=10.000},{KDM6=8.376},{D7=35},{D8=17},{NDM9=8.000},{KDM9=6.647},{B6=10},{R=44},{FBP=13.000},{FGK=33.000},{FGA=30.000},{FF=0.000},{F2BP=46.000},{F2GK=45.000},{F2GA=34.000},{F1=20.000},{BG=MULI 3},{USH=6 : 1},{USL=24 : 1},{SPINDEL=2505},{INFO=Infotext},{HUB=0},{POS=0},{SPINDELENDE=1},{ZUBEHOER1=1},{ZUBEHOER2=0},{ZUBEHOER3=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BG
Baugröße
ⁿ/ₐ
USH
Übersetzung - hohe Verfahrgeschwindigkeit
ⁿ/ₐ
USL
Übersetzung - niedrige Verfahrgeschwindigkeit
ⁿ/ₐ
SPINDEL
Spindel
ⁿ/ₐ
NEFF KGS MULI 1 1605 N -...
MULI 1
4 : 1
16 : 1
1605
NEFF KGS MULI 2 2005 N -...
MULI 2
4 : 1
16 : 1
2005
NEFF KGS MULI 3 2505 N -...
MULI 3
6 : 1
24 : 1
2505
NEFF KGS MULI 4 4005 N -...
MULI 4
7 : 1
28 : 1
4005
NEFF KGS MULI 4 4010 N -...
MULI 4
7 : 1
28 : 1
4010
NEFF KGS MULI 5 5010 N -...
MULI 5
9 : 1
36 : 1
5010
NEFF KGS JUMBO 3 8010 N ...
JUMBO 3
10 : 1
40 : 1
8010
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表