目錄: Tecnorm
Created: 07.08.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
N 275 Ejector pin, Form D, with countersunk head - Precision ejectors
Tecnorm
4 Precisional ejectors
Powered by
CAD模型選擇
{tecnorm/04_praezisions_auswerfer/n275_auswerferstift_form_d_mit_senkkopf.prj},{NB=N275.0440.160},{BESTNR=N275.0440.160},{INFO=Online PDF},{D1=4.4},{D2=5.5},{GZ=±0.1},{D3=D1 +0.03},{K=1.45},{R=1.0},{L=160},{L1=5},{MAT=Werkzeugstahl, gehärtet},{HRC1=60 ± 2},{HRC2=45 ± 5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
D1
Cutting-Ø g6
[mm]
D2
Head-Ø
[mm]
GZ
Tolerances
ⁿ/ₐ
D3
Diameter
ⁿ/ₐ
K
Head height +0.2
[mm]
R
Radius
[mm]
L
Overall length +2
[mm]
L1
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRC1
Hardness - Pin
[HRC]
HRC2
Hardness - head
[HRC]
N275.0080.100
N275.0080.100
0.8
1.4
±0.05
D1 +0.02
0.92
0.4
100
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N275.0080.125
N275.0080.125
0.8
1.4
±0.05
D1 +0.02
0.92
0.4
125
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N275.0080.160
N275.0080.160
0.8
1.4
±0.05
D1 +0.02
0.92
0.4
160
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N275.0090.100
N275.0090.100
0.9
1.6
±0.05
D1 +0.02
1.01
0.4
100
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N275.0090.125
N275.0090.125
0.9
1.6
±0.05
D1 +0.02
1.01
0.4
125
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N275.0090.160
N275.0090.160
0.9
1.6
±0.05
D1 +0.02
1.01
0.4
160
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N275.0100.100
N275.0100.100
1.0
1.8
±0.05
D1 +0.03
1.19
0.7
100
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N275.0100.125
N275.0100.125
1.0
1.8
±0.05
D1 +0.03
1.19
0.7
125
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N275.0100.160
N275.0100.160
1.0
1.8
±0.05
D1 +0.03
1.19
0.7
160
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N275.0110.100
N275.0110.100
1.1
1.8
±0.05
D1 +0.03
1.11
0.7
100
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N275.0110.125
N275.0110.125
1.1
1.8
±0.05
D1 +0.03
1.11
0.7
125
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N275.0110.160
N275.0110.160
1.1
1.8
±0.05
D1 +0.03
1.11
0.7
160
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N275.0120.100
N275.0120.100
1.2
2.0
±0.05
D1 +0.03
1.19
0.7
100
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N275.0120.125
N275.0120.125
1.2
2.0
±0.05
D1 +0.03
1.19
0.7
125
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N275.0120.160
N275.0120.160
1.2
2.0
±0.05
D1 +0.03
1.19
0.7
160
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N275.0130.100
N275.0130.100
1.3
2.0
±0.05
D1 +0.03
1.11
0.7
100
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N275.0130.125
N275.0130.125
1.3
2.0
±0.05
D1 +0.03
1.11
0.7
125
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N275.0130.160
N275.0130.160
1.3
2.0
±0.05
D1 +0.03
1.11
0.7
160
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N275.0140.100
N275.0140.100
1.4
2.2
±0.05
D1 +0.03
1.19
0.7
100
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N275.0140.125
N275.0140.125
1.4
2.2
±0.05
D1 +0.03
1.19
0.7
125
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N275.0140.160
N275.0140.160
1.4
2.2
±0.05
D1 +0.03
1.19
0.7
160
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N275.0150.100
N275.0150.100
1.5
2.2
±0.05
D1 +0.03
1.11
0.7
100
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N275.0150.125
N275.0150.125
1.5
2.2
±0.05
D1 +0.03
1.11
0.7
125
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N275.0150.160
N275.0150.160
1.5
2.2
±0.05
D1 +0.03
1.11
0.7
160
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N275.0160.100
N275.0160.100
1.6
2.5
±0.05
D1 +0.03
1.28
0.7
100
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表