GAAXXHQ,GAAXXHR,GAAXXHS,GAAXXHT - 防水平面锁-把手按压转动式-直角型-三点式
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
50-门锁 -工业滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9884/ms-2347.prj},{NB=GAAXXHR110},{CODE=GAAXXHR},{TYPE=DS},{MAT=ZDC},{SUR=DY},{A=110},{A1=18.0},{A2=102},{A3=14.0},{B=34},{B1=26},{B2=22.0},{B3=62},{B4=30},{T=28.0},{T1=5.3},{T2=2.0},{TT=2.0},{E=53},{K=48°},{D=3.2},{S=8},{ML=M5-L10},{AA=103},{AA1=14.5},{BB=27},{ZL1=0.39},{ZL2=0.43},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1643750568096.html},{FZ1=84.7},{FZ2=66.1},{FZ3=11.6},{FZ4=5.6},{FZ5=12.0},{FZ6=9.0},{FZ7=16.0},{FZ8=38.0},{FZ9=11.2},{FZ10=11.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
A2
ⁿ/ₐ
A3
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
B3
ⁿ/ₐ
B4
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
TT
t
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
ML
ⁿ/ₐ
AA
a
ⁿ/ₐ
AA1
a1
ⁿ/ₐ
BB
b
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg)
ⁿ/ₐ
GAAXXHQ92
GAAXXHQ
把手按压转动式-直角型-带锁芯
ZDC
镀亮光铬
92
16.5
84
12.5
32
24
22.0
62
30
28.3
5.0
2.3
2.3
39
42°
3.2
8
M5-L10
85
12.5
25
0.28
GAAXXHT92
GAAXXHT
把手按压转动式-直角型-无锁芯
ZDC
镀亚光铬
92
16.5
84
12.5
32
24
22.0
62
30
28.3
5.0
2.3
2.3
39
42°
3.2
8
M5-L10
85
12.5
25
0.26
GAAXXHR92
GAAXXHR
把手按压转动式-直角型-带锁芯
ZDC
镀亚光铬
92
16.5
84
12.5
32
24
22.0
62
30
28.3
5.0
2.3
2.3
39
42°
3.2
8
M5-L10
85
12.5
25
0.28
GAAXXHQ110
GAAXXHQ
把手按压转动式-直角型-带锁芯
ZDC
镀亮光铬
110
18.0
102
14.0
34
26
22.0
62
30
28.0
5.3
2.0
2.0
53
48°
3.2
8
M5-L10
103
14.5
27
0.39
GAAXXHS110
GAAXXHS
把手按压转动式-直角型-带锁芯
SUS304
抛光拉丝
110
18.0
102
14.0
34
26
22.0
62
30
28.0
5.3
2.0
2.0
53
48°
3.2
8
M5-L10
103
14.5
27
0.44
GAAXXHT110
GAAXXHT
把手按压转动式-直角型-无锁芯
ZDC
镀亚光铬
110
18.0
102
14.0
34
26
22.0
62
30
28.0
5.3
2.0
2.0
53
48°
3.2
8
M5-L10
103
14.5
27
0.43
GAAXXHR110
GAAXXHR
把手按压转动式-直角型-带锁芯
ZDC
镀亚光铬
110
18.0
102
14.0
34
26
22.0
62
30
28.0
5.3
2.0
2.0
53
48°
3.2
8
M5-L10
103
14.5
27
0.39
GAAXXHQ150
GAAXXHQ
把手按压转动式-直角型-带锁芯
ZDC
镀亮光铬
150
19.0
140
14.0
38
29
27.3
100
40
31.0
5.5
3.0
3.0
80
48°
4.2
10
M6-L12
141
14.5
30
0.52
GAAXXHS150
GAAXXHS
把手按压转动式-直角型-带锁芯
SUS304
抛光拉丝
150
19.0
140
14.0
38
29
27.3
100
40
31.0
5.5
3.0
3.0
80
48°
4.2
10
M6-L12
141
14.5
30
0.65
GAAXXHT150
GAAXXHT
把手按压转动式-直角型-无锁芯
ZDC
镀亚光铬
150
19.0
140
14.0
38
29
27.3
100
40
31.0
5.5
3.0
3.0
80
48°
4.2
10
M6-L12
141
14.5
30
0.54
GAAXXHR150
GAAXXHR
把手按压转动式-直角型-带锁芯
ZDC
镀亚光铬
150
19.0
140
14.0
38
29
27.3
100
40
31.0
5.5
3.0
3.0
80
48°
4.2
10
M6-L12
141
14.5
30
0.52
GAAXXHQ170
GAAXXHQ
把手按压转动式-直角型-带锁芯
ZDC
镀亮光铬
170
26.5
160
21.5
44
31
27.3
100
40
34.2
5.5
3.0
3.0
83
45°
4.2
10
M6-L12
161
22.0
32
0.67
GAAXXHT170
GAAXXHT
把手按压转动式-直角型-无锁芯
ZDC
镀亚光铬
170
26.5
160
21.5
44
31
27.3
100
40
34.2
5.5
3.0
3.0
83
45°
4.2
10
M6-L12
161
22.0
32
0.68
GAAXXHR170
GAAXXHR
把手按压转动式-直角型-带锁芯
ZDC
镀亚光铬
170
26.5
160
21.5
44
31
27.3
100
40
34.2
5.5
3.0
3.0
83
45°
4.2
10
M6-L12
161
22.0
32
0.67
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表