HEFN,HEFNS,HEFNB - 脚杯-重载型-带手柄型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
37-脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t97/hefn1812-1.prj},{NB=HEFNS10-100},{CODE=HEFNS},{MAT=SUS304},{SUR=-},{TRS=-C},{M=10},{A=100},{D=58},{LL=7},{LL1=8},{E=18},{B=17},{NCZ=10},{ZJG1=},{ZJG2=},{ZJG3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
LL
ℓ1
[mm]
LL1
ℓ2
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
NCZ
耐垂直负载
[kN]
WEI
重量
[g]
HEFN10-80
HEFN
SS400
铬酸盐光泽处理
10
80
100
58
7
8
18
17
10
319
HEFN10-100
HEFN
SS400
铬酸盐光泽处理
10
100
125
58
7
8
18
17
10
303
HEFN12-80
HEFN
SS400
铬酸盐光泽处理
12
80
101
58
8
10
18
19
13
339
HEFN12-100
HEFN
SS400
铬酸盐光泽处理
12
100
126
58
8
10
18
19
13
357
HEFN12-130
HEFN
SS400
铬酸盐光泽处理
12
130
151
58
8
10
18
19
13
376
HEFN12-150
HEFN
SS400
铬酸盐光泽处理
12
150
176
58
8
10
18
19
13
393
HEFN16-80
HEFN
SS400
铬酸盐光泽处理
16
80
103
58
10
13
18
24
16.6
436
HEFN16-100
HEFN
SS400
铬酸盐光泽处理
16
100
128
58
10
13
18
24
16.6
446
HEFN16-130
HEFN
SS400
铬酸盐光泽处理
16
130
158
58
10
13
18
24
16.6
505
HEFN16-150
HEFN
SS400
铬酸盐光泽处理
16
150
178
58
10
13
18
24
16.6
532
HEFN16-180
HEFN
SS400
铬酸盐光泽处理
16
180
208
58
10
13
18
24
16.6
571
HEFN20-100
HEFN
SS400
铬酸盐光泽处理
20
100
131
58
13
16
18
30
39.2
626
HEFN20-130
HEFN
SS400
铬酸盐光泽处理
20
130
161
58
13
16
18
30
39.2
692
HEFN20-150
HEFN
SS400
铬酸盐光泽处理
20
150
181
58
13
16
18
30
39.2
729
HEFN20-180
HEFN
SS400
铬酸盐光泽处理
20
180
211
58
13
16
18
30
39.2
800
HEFN24-130
HEFN
SS400
铬酸盐光泽处理
24
130
166
68
16
19
20
36
49.4
1100
HEFN24-180
HEFN
SS400
铬酸盐光泽处理
24
180
216
68
16
19
20
36
49.4
1250
HEFNS10-80
HEFNS
SUS304
铬酸盐光泽处理
10
80
100
58
7
8
18
17
10
319
HEFNS10-100
HEFNS
SUS304
-
10
100
125
58
7
8
18
17
10
303
HEFNS12-80
HEFNS
SUS304
-
12
80
101
58
8
10
18
19
13
339
HEFNS12-100
HEFNS
SUS304
-
12
100
126
58
8
10
18
19
13
357
HEFNS12-130
HEFNS
SUS304
-
12
130
151
58
8
10
18
19
13
376
HEFNS12-150
HEFNS
SUS304
-
12
150
176
58
8
10
18
19
13
393
HEFNS16-80
HEFNS
SUS304
-
16
80
103
58
10
13
18
24
16.6
436
HEFNS16-100
HEFNS
SUS304
-
16
100
128
58
10
13
18
24
16.6
446
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表