HEKDCB,HEKDCC - 脚轮-平底活动型-轻载型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
36-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1767_2_asmtab.prj},{NB=HEKDCB65-NA},{CODE=HEKDCB},{TYPE1=Flat bottom movable type},{MAT1=Q235A},{SUR1=Galvanized},{BBA=-},{CODE2=NA},{WHE=axle sleeve},{D=65},{H=80},{A=70},{B=58},{C=55},{E=42},{DD=8.8},{R=53.5},{PPATH=jiaolun_1767-2/jiaolun_1767_2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支架材料
ⁿ/ₐ
SUR1
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BBA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
WHEMAT
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
WHE
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
LOAD
容许载荷
[kg]
WEI
参考重量
[kg]
HEKDCB25-NA
HEKDCB
平底活动型
Q235A
镀锌
-
尼龙
白色
轴套
25
35
12
35
30
28
23
4.2
21.5
10
0.03
HEKDCB32-NA
HEKDCB
平底活动型
Q235A
镀锌
-
尼龙
白色
轴套
32
42
14
38
32
30
24
4.2
27.0
18
0.04
HEKDCB38-NA
HEKDCB
平底活动型
Q235A
镀锌
-
尼龙
白色
轴套
38
50
16
46
38
36
28
5.3
32.0
28
0.07
HEKDCB50-NA
HEKDCB
平底活动型
Q235A
镀锌
-
尼龙
白色
轴套
50
65
21
59
47
46
35
6.5
41.0
38
0.11
HEKDCB65-NA
HEKDCB
平底活动型
Q235A
镀锌
-
尼龙
白色
轴套
65
80
25
70
58
55
42
8.8
53.5
55
0.18
HEKDCB75-NA
HEKDCB
平底活动型
Q235A
镀锌
-
尼龙
白色
轴套
75
90
25
70
58
55
42
8.8
58.5
65
0.19
HEKDCC38-NA
HEKDCC
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
尼龙
白色
轴套
38
50
16
46
38
36
28
5.3
32.0
28
0.07
HEKDCC50-NA
HEKDCC
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
尼龙
白色
轴套
50
65
21
59
47
46
35
6.5
41.0
38
0.13
HEKDCC65-NA
HEKDCC
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
尼龙
白色
轴套
65
80
25
70
58
55
42
8.8
53.5
55
0.21
HEKDCC75-NA
HEKDCC
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
尼龙
白色
轴套
75
90
25
70
58
55
42
8.8
58.5
65
0.23
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表