LQ3U - 直通接管
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
LQ3 氟树脂制管接头 高级管接头/扩口型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/lq3/lq3u.prj},{NB=LQ3U61},{MODEL1=LQ3U61},{GUI=LQ3U61},{NUTMAPA=},{SIZE=6},{OD=25},{ODX=25.000},{E=30.0},{E1=26.0},{H=41},{L=122.0},{L1=113.4},{M=49},{W=36},{X1=15.000},{X2=16.000},{X3=18.000},{X4=1.500},{X5=46.000},{X6=0.800},{X7=32.2000},{X8=8.000},{X9=3.000},{X10=28.000},{X11=29.500},{X12=0.200},{X13=60.000},{X14=2.000},{X15=22.1963},{X16=5.132},{X17=2.000},{X18=2.000},{X19=12.500},{X20=0.300},{Y1=22.1114},{Y2=32.9000},{Y3=28.000},{Y4=20.000},{Z1=21.5000},{Z2=7.4772}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
ⁿ/ₐ
E
[mm]
E1
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
W
[mm]
LQ3U11
LQ3U11
LQ3U11
4
10.0
9.0
11
46.5
44.3
14
10
LQ3U12
LQ3U12
LQ3U12
3
10.0
9.0
11
46.5
44.3
14
10
LQ3U21
LQ3U21
LQ3U21
6
17.0
16.0
16
57.0
54.6
20
14
LQ3U31
LQ3U31
LQ3U31
10
22.5
19.5
21
79.0
73.0
25
18
LQ3U32
LQ3U32
LQ3U32
8
22.5
19.5
21
79.0
73.0
25
18
LQ3U41
LQ3U41
LQ3U41
12
24.0
22.0
24
88.0
83.6
29
22
LQ3U51
LQ3U51
LQ3U51
19
26.5
24.0
32
103.0
97.6
37
30
LQ3U61
LQ3U61
LQ3U61
25
30.0
26.0
41
122.0
113.4
49
36
LQ3U1A
LQ3U1A
LQ3U1A
1/8''
10.0
9.0
11
46.5
44.3
14
10
LQ3U2A
LQ3U2A
LQ3U2A
1/4''
17.0
16.0
16
57.0
54.6
20
14
LQ3U3A
LQ3U3A
LQ3U3A
3/8''
22.5
19.5
21
79.0
73.0
25
18
LQ3U4A
LQ3U4A
LQ3U4A
1/2''
24.5
22.5
24
88.0
83.6
29
22
LQ3U5A
LQ3U5A
LQ3U5A
3/4''
26.5
24.0
32
103.0
97.6
37
30
LQ3U6A
LQ3U6A
LQ3U6A
1''
30.0
26.0
41
122.0
113.4
49
36
LQ3U7A
LQ3U7A
LQ3U7A
1 1/4''
35.0
35.0
50
142.0
142.0
64
46
LQ3U8A
LQ3U8A
LQ3U8A
1 1/2''
39.0
0.0
60
152.0
0.0
77
55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表