LQ3P - 面板安装直通接管
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
LQ3 氟树脂制管接头 高级管接头/扩口型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/lq3/lq3p.prj},{NB=LQ3P51},{GUI=LQ3P51},{MODEL1=LQ3P51},{NUTMAPA=},{SIZE=5},{OD=19},{ODX=19.000},{THREAD1=3/8},{T1X=16.662},{T1D=11.700},{E=26.5},{E1=24.0},{H=32},{J=9},{K=36},{L1=50.5},{L11=47.8},{L2=117},{L21=111.6},{M=37},{T=13},{W1=41},{W2=43},{S1=3.0000},{D1=21.600},{S21=13.500},{S22=9.500},{D2=33.830},{S3=53.500},{S33=50.800},{S4=1.000},{N=0.800},{S5=7.000},{S6=11.000},{S7=1.500},{D7=32.000},{D8=36.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
ⁿ/ₐ
THREAD1
连接螺纹 Rc/NPT
ⁿ/ₐ
E
[mm]
E1
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L11
[mm]
L2
[mm]
L21
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
LQ3P11
LQ3P11
LQ3P11
4
1/8''
10.0
9.0
11
6
14
23.5
22.4
58
55.8
14
8
16
17
LQ3P12
LQ3P12
LQ3P12
3
1/8''
10.0
9.0
11
6
14
23.5
22.4
58
55.8
14
8
16
17
LQ3P21
LQ3P21
LQ3P21
6
1/8''
17.0
16.0
16
7
20
28.0
26.8
69
66.6
20
8
21
24
LQ3P31
LQ3P31
LQ3P31
10
1/8''
22.5
19.5
21
7
24
39.0
36.0
89
83.0
25
8
26
28
LQ3P32
LQ3P32
LQ3P32
8
1/8''
22.5
19.5
21
7
24
39.0
36.0
89
83.0
25
8
26
28
LQ3P41
LQ3P41
LQ3P41
12
1/4''
24.0
22.0
24
9
30
44.5
42.3
100
95.6
29
8
32
36
LQ3P51
LQ3P51
LQ3P51
19
3/8''
26.5
24.0
32
9
36
50.5
47.8
117
111.6
37
13
41
43
LQ3P61
LQ3P61
LQ3P61
25
1/2''
30.0
26.0
41
10
48
60.0
55.7
136
127.4
49
13
50
55
LQ3P1A
LQ3P1A
LQ3P1A
1/8''
1/8''
10.0
9.0
11
6
14
23.5
22.4
58
55.8
14
8
16
17
LQ3P2A
LQ3P2A
LQ3P2A
1/4''
1/8''
17.0
16.0
16
7
20
28.0
26.8
69
66.6
20
8
21
24
LQ3P3A
LQ3P3A
LQ3P3A
3/8''
1/8''
22.5
19.5
21
7
24
39.0
36.0
89
83.0
25
8
26
28
LQ3P4A
LQ3P4A
LQ3P4A
1/2''
1/4''
24.5
22.5
24
9
24
44.5
42.3
100
95.6
29
8
32
36
LQ3P5A
LQ3P5A
LQ3P5A
3/4''
3/8''
26.5
24.0
32
9
36
50.5
47.8
117
111.6
37
13
41
43
LQ3P6A
LQ3P6A
LQ3P6A
1''
1/2''
30.0
26.0
41
10
48
60.0
55.7
136
127.4
49
13
50
55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表