LQ3L-F - 内螺纹直角接头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
LQ3 氟树脂制管接头 高级管接头/扩口型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/lq3/lq3l_f.prj},{NB=LQ3L12-F},{GUI=LQ3L12-F*},{MODEL1=LQ3L12-F},{THREAD=},{NUTMAPA=},{SIZE=1},{OD=3},{ODX=3.000},{THREAD1=1/8},{T1X=9.728},{T2X=10.287},{T1D=8.200},{B=3.5},{C=4.75},{E=10.0},{E1=9.0},{H=11},{L1=28.5},{L11=27.4},{L2=19.5},{M=14},{Y=18.5},{X1=3.000},{X2=4.000},{X3=10.000},{X4=2.000},{X5=14.000},{X6=0.300},{X7=11.2000},{Y2=11.6000},{X8=1.600},{X9=1.500},{X10=4.400},{X11=16.000},{X12=0.200},{X13=75.000},{X14=1.600},{X15=5.8500},{X16=0.500},{X17=1.000},{X18=12.500},{X19=6.700},{X20=0.300},{Y1=6.0232},{Y3=5.400},{Y4=30.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
ⁿ/ₐ
THREAD1
连接螺纹 Rc/NPT
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L11
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
Y
[mm]
LQ3L1A-F
LQ3L1A-F*
LQ3L1A-F
1/8''
1/8''
3.5
4.75
10.0
9.0
11
28.5
27.4
19.5
14
18.5
LQ3L2A-F
LQ3L2A-F*
LQ3L2A-F
1/4''
1/8''
4.0
6.00
17.0
16.0
16
34.5
33.3
19.7
20
18.5
LQ3L2B-F
LQ3L2B-F*
LQ3L2B-F
1/4''
1/4''
4.0
6.00
17.0
16.0
16
34.5
33.3
22.0
20
21.5
LQ3L3A-F
LQ3L3A-F*
LQ3L3A-F
3/8''
1/8''
5.0
9.00
22.5
19.5
21
47.5
44.5
22.7
25
18.5
LQ3L3B-F
LQ3L3B-F*
LQ3L3B-F
3/8''
1/4''
5.0
9.00
22.5
19.5
21
47.5
44.5
23.7
25
21.5
LQ3L3C-F
LQ3L3C-F*
LQ3L3C-F
3/8''
3/8''
5.0
9.00
22.5
19.5
21
47.5
44.5
25.5
25
25.0
LQ3L4A-F
LQ3L4A-F*
LQ3L4A-F
1/2''
1/4''
6.0
10.00
24.5
22.5
24
52.5
50.3
23.2
29
21.5
LQ3L4B-F
LQ3L4B-F*
LQ3L4B-F
1/2''
3/8''
6.0
10.00
24.5
22.5
24
52.5
50.3
26.0
29
25.0
LQ3L4C-F
LQ3L4C-F*
LQ3L4C-F
1/2''
1/2''
6.0
10.00
24.5
22.5
24
52.5
50.3
30.0
29
29.5
LQ3L5A-F
LQ3L5A-F*
LQ3L5A-F
3/4''
3/8''
7.0
14.00
26.5
24.0
32
64.0
61.3
30.5
37
25.0
LQ3L5B-F
LQ3L5B-F*
LQ3L5B-F
3/4''
1/2''
7.0
14.00
26.5
24.0
32
64.0
61.3
35.5
37
29.5
LQ3L5C-F
LQ3L5C-F*
LQ3L5C-F
3/4''
3/4''
7.0
14.00
26.5
24.0
32
64.0
61.3
37.0
37
36.0
LQ3L6A-F
LQ3L6A-F*
LQ3L6A-F
1''
1/2''
8.0
18.00
30.0
26.0
41
78.0
73.7
41.0
49
29.5
LQ3L6B-F
LQ3L6B-F*
LQ3L6B-F
1''
3/4''
8.0
18.00
30.0
26.0
41
78.0
73.7
42.5
49
36.0
LQ3L6C-F
LQ3L6C-F*
LQ3L6C-F
1''
1''
8.0
18.00
30.0
26.0
41
78.0
73.7
46.0
49
44.5
LQ3L11-F
LQ3L11-F*
LQ3L11-F
4
1/8''
3.5
4.75
10.0
9.0
11
28.5
27.4
19.5
14
18.5
LQ3L12-F
LQ3L12-F*
LQ3L12-F
3
1/8''
3.5
4.75
10.0
9.0
11
28.5
27.4
19.5
14
18.5
LQ3L21-F
LQ3L21-F*
LQ3L21-F
6
1/8''
4.0
6.00
17.0
16.0
16
34.5
33.3
19.7
20
18.5
LQ3L22-F
LQ3L22-F*
LQ3L22-F
6
1/4''
4.0
6.00
17.0
16.0
16
34.5
33.3
22.0
20
21.5
LQ3L31-F
LQ3L31-F*
LQ3L31-F
10
1/8''
5.0
9.00
22.5
19.5
21
47.5
44.5
22.7
25
18.5
LQ3L32-F
LQ3L32-F*
LQ3L32-F
8
1/8''
5.0
9.00
22.5
19.5
21
47.5
44.5
22.7
25
18.5
LQ3L33-F
LQ3L33-F*
LQ3L33-F
10
1/4''
5.0
9.00
22.5
19.5
21
47.5
44.5
23.7
25
21.5
LQ3L34-F
LQ3L34-F*
LQ3L34-F
8
1/4''
5.0
9.00
22.5
19.5
21
47.5
44.5
23.7
25
21.5
LQ3L35-F
LQ3L35-F*
LQ3L35-F
10
3/8''
5.0
9.00
22.5
19.5
21
47.5
44.5
25.5
25
25.0
LQ3L36-F
LQ3L36-F*
LQ3L36-F
8
3/8''
5.0
9.00
22.5
19.5
21
47.5
44.5
25.5
25
25.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表