LQ3H-F - 内螺纹直通接头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
LQ3 氟树脂制管接头 高级管接头/扩口型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/lq3/lq3h_f.prj},{NB=LQ3H12-F},{GUI=LQ3H12-F*},{MODEL1=LQ3H12-F},{THREAD=},{NUTMAPA=},{OD=3},{ODX=3.000},{THREAD1=1/8},{THREAD1X=9.728},{THREAD1X2=10.287},{TX=8.200},{E=10.0},{E1=9.0},{H=11},{L=35.0},{L1=33.9},{M=14},{W=10},{Y=18.5},{D1=13.400},{D2=18.500},{D3=16.000},{D4=14.000},{JD=11.700},{D5=4.400},{D55=5.400},{D7=0.000},{S1=0.200},{S2=9.300},{S3=1.300},{S4=5.000},{S5=2.000},{J=0.300},{S6=11.200},{S66=11.600},{S7=1.500},{S8=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
ⁿ/ₐ
E
[mm]
E1
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
W
[mm]
Y
[mm]
LQ3H1A-F
LQ3H1A-F*
LQ3H1A-F
1/8''
10.0
9.0
11
35.0
33.9
14
10
18.5
LQ3H2A-F
LQ3H2A-F*
LQ3H2A-F
1/4''
17.0
16.0
16
39.9
38.7
20
14
18.5
LQ3H2B-F
LQ3H2B-F*
LQ3H2B-F
1/4''
17.0
16.0
16
44.7
43.5
20
14
21.5
LQ3H3A-F
LQ3H3A-F*
LQ3H3A-F
3/8''
22.5
19.5
21
50.2
47.2
25
18
18.5
LQ3H3B-F
LQ3H3B-F*
LQ3H3B-F
3/8''
22.5
19.5
21
55.0
52.0
25
18
21.5
LQ3H3C-F
LQ3H3C-F*
LQ3H3C-F
3/8''
22.5
19.5
21
55.5
52.5
25
18
25.0
LQ3H4A-F
LQ3H4A-F*
LQ3H4A-F
1/2''
24.5
22.5
24
55.5
53.0
29
22
21.5
LQ3H4B-F
LQ3H4B-F*
LQ3H4B-F
1/2''
24.5
22.5
24
58.0
55.8
29
22
25.0
LQ3H4C-F
LQ3H4C-F*
LQ3H4C-F
1/2''
24.5
22.5
24
65.8
63.6
29
22
29.5
LQ3H5A-F
LQ3H5A-F*
LQ3H5A-F
3/4''
26.5
24.0
32
67.0
64.3
37
30
25.0
LQ3H5B-F
LQ3H5B-F*
LQ3H5B-F
3/4''
26.5
24.0
32
72.0
69.3
37
30
29.5
LQ3H5C-F
LQ3H5C-F*
LQ3H5C-F
3/4''
26.5
24.0
32
73.5
70.8
37
30
36.0
LQ3H6A-F
LQ3H6A-F*
LQ3H6A-F
1''
30.0
26.0
41
81.5
77.2
49
36
29.5
LQ3H6B-F
LQ3H6B-F*
LQ3H6B-F
1''
30.0
26.0
41
83.0
78.7
49
36
36.0
LQ3H6C-F
LQ3H6C-F*
LQ3H6C-F
1''
30.0
26.0
41
90.3
86.0
49
36
44.5
LQ3H11-F
LQ3H11-F*
LQ3H11-F
4
10.0
9.0
11
35.0
33.9
14
10
18.5
LQ3H12-F
LQ3H12-F*
LQ3H12-F
3
10.0
9.0
11
35.0
33.9
14
10
18.5
LQ3H21-F
LQ3H21-F*
LQ3H21-F
6
17.0
16.0
16
39.9
38.7
20
14
18.5
LQ3H22-F
LQ3H22-F*
LQ3H22-F
6
17.0
16.0
16
45.0
43.5
20
14
21.5
LQ3H31-F
LQ3H31-F*
LQ3H31-F
10
22.5
19.5
21
50.5
47.2
25
18
18.5
LQ3H32-F
LQ3H32-F*
LQ3H32-F
8
22.5
19.5
21
50.5
47.2
25
18
18.5
LQ3H33-F
LQ3H33-F*
LQ3H33-F
10
22.5
19.5
21
55.0
52.0
25
18
21.5
LQ3H34-F
LQ3H34-F*
LQ3H34-F
8
22.5
19.5
21
55.0
52.0
25
18
21.5
LQ3H35-F
LQ3H35-F*
LQ3H35-F
10
22.5
19.5
21
55.5
52.5
25
18
25.0
LQ3H36-F
LQ3H36-F*
LQ3H36-F
8
22.5
19.5
21
55.5
52.5
25
18
25.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表