LQ3E-R - 异径弯管
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
LQ3 氟树脂制管接头 高级管接头/扩口型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/lq3/lq3e_r.prj},{NB=LQ3E51-R2},{GUI=LQ3E51-R2},{MODEL1=LQ3E51-R2},{NUTMAPA=},{SIZE=5},{ODA=19},{ODXA=19.000},{ODB=10},{ODXB=10.000},{B=7.0},{C=10.00},{C2=12.00},{E1=26.5},{E11=24.0},{E2=22.5},{E22=19.5},{H1=32},{H2=21},{L1=64.0},{L11=61.3},{L2=53.5},{L22=50.5},{M1=37},{M2=25},{D24=25.000},{SS=8.500},{R=6.500},{D11=35.000},{D12=31.700},{D13=21.600},{D13D=21.600},{S11=18.500},{S12=2.000},{J1=0.800},{S13=26.200},{S13D=27.500},{S14=3.000},{D21=23.000},{D22=20.700},{D23=0.000},{D25=11.600},{D25D=11.600},{S21=18.500},{S22=2.000},{S23=0.000},{J2=0.300},{S24=2.700},{S25=20.700},{S25D=21.400},{S26=2.000},{CR=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
ODA
适合管子外径
ⁿ/ₐ
ODB
适合管子外径
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
E1
[mm]
E11
[mm]
E2
[mm]
E22
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L11
[mm]
L2
[mm]
L22
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
LQ3E11-R1
LQ3E11-R1
LQ3E11-R1
4
3
3.5
4.75
10.0
9.0
10.0
9.0
11
11
28.5
27.4
28.5
27.4
14
14
LQ3E21-R1
LQ3E21-R1
LQ3E21-R1
6
4
4.0
6.00
17.0
16.0
10.0
9.0
16
11
34.5
33.3
30.5
29.4
20
14
LQ3E21-R2
LQ3E21-R2
LQ3E21-R2
6
3
4.0
6.00
17.0
16.0
10.0
9.0
16
11
34.5
33.3
30.5
29.4
20
14
LQ3E31-R1
LQ3E31-R1
LQ3E31-R1
10
8
5.0
9.00
22.5
19.5
22.5
19.5
21
21
47.5
44.5
47.5
44.5
25
25
LQ3E31-R2
LQ3E31-R2
LQ3E31-R2
10
6
5.0
9.00
22.5
19.5
17.0
16.0
21
16
47.5
44.5
38.0
36.8
25
20
LQ3E32-R1
LQ3E32-R1
LQ3E32-R1
8
6
5.0
9.00
22.5
19.5
17.0
16.0
21
16
47.5
44.5
38.0
36.8
25
20
LQ3E32-R2
LQ3E32-R2
LQ3E32-R2
8
4
5.0
9.00
22.5
19.5
10.0
9.0
21
11
47.5
44.5
33.5
32.4
25
14
LQ3E41-R1
LQ3E41-R1
LQ3E41-R1
12
10
6.0
10.00
24.0
22.0
22.5
19.5
24
21
52.5
50.3
48.5
45.5
29
25
LQ3E41-R2
LQ3E41-R2
LQ3E41-R2
12
8
6.0
10.00
24.0
22.0
22.5
19.5
24
21
52.5
50.3
48.5
45.5
29
25
LQ3E51-R1
LQ3E51-R1
LQ3E51-R1
19
12
7.0
14.00
26.5
24.0
24.0
22.0
32
24
64.0
61.3
58.5
56.3
37
29
LQ3E51-R2
LQ3E51-R2
LQ3E51-R2
19
10
7.0
10.00
26.5
24.0
22.5
19.5
32
21
64.0
61.3
53.5
50.5
37
25
LQ3E61-R1
LQ3E61-R1
LQ3E61-R1
25
19
8.0
18.00
30.0
26.0
26.5
24.0
41
32
78.0
73.7
70.0
67.3
49
37
LQ3E61-R2
LQ3E61-R2
LQ3E61-R2
25
12
8.0
12.50
30.0
26.0
24.0
22.0
41
24
78.0
73.7
64.5
62.3
49
29
LQ3E2A-R1
LQ3E2A-R1
LQ3E2A-R1
1/4''
1/8''
4.0
6.00
17.0
16.0
10.0
9.0
16
11
34.5
33.3
30.5
29.4
20
14
LQ3E3A-R1
LQ3E3A-R1
LQ3E3A-R1
3/8''
1/4''
5.0
9.00
22.5
19.5
17.0
16.0
21
16
47.5
44.5
38.0
36.8
25
20
LQ3E3A-R2
LQ3E3A-R2
LQ3E3A-R2
3/8''
1/8''
5.0
9.00
22.5
19.5
10.0
9.0
21
11
47.5
44.5
33.5
32.4
25
14
LQ3E4A-R1
LQ3E4A-R1
LQ3E4A-R1
1/2''
3/8''
6.0
10.00
24.5
22.5
22.5
19.5
24
21
52.5
50.3
48.5
45.5
29
25
LQ3E4A-R2
LQ3E4A-R2
LQ3E4A-R2
1/2''
1/4''
6.0
10.00
24.5
22.5
17.0
16.0
24
16
52.5
50.3
39.0
37.8
29
20
LQ3E5A-R1
LQ3E5A-R1
LQ3E5A-R1
3/4''
1/2''
7.0
14.00
26.5
24.0
24.5
22.5
32
24
64.0
61.3
58.5
56.3
37
29
LQ3E5A-R2
LQ3E5A-R2
LQ3E5A-R2
3/4''
3/8''
7.0
10.00
26.5
24.0
22.5
19.5
32
21
64.0
61.3
53.5
50.5
37
25
LQ3E5A-R3
LQ3E5A-R3
LQ3E5A-R3
3/4''
1/4''
7.0
10.00
26.5
24.0
17.0
16.0
32
16
64.0
61.3
43.5
42.3
37
20
LQ3E6A-R1
LQ3E6A-R1
LQ3E6A-R1
1''
3/4''
8.0
18.00
30.0
26.0
26.5
24.0
41
32
78.0
73.7
70.0
67.3
49
37
LQ3E6A-R2
LQ3E6A-R2
LQ3E6A-R2
1''
1/2''
8.0
12.50
30.0
26.0
24.5
22.5
41
24
78.0
73.7
64.5
62.3
49
29
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表