KQ2K - 45°弯头(密封垫)
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 椭圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1_1/kq2k_me_gs_1.prj},{NB=KQ2K04-M6A1},{GUI=KQ2K04-M6*1},{OD=4},{T=M6x1.0},{RP=1.000},{RL=4.120},{AR=4.120},{MATERIAL=A},{H=8},{D1=8.2},{X=7.7},{Y=10},{D2=8},{L1=14.4},{L2=14.1},{A=22.8},{M=13.3},{EA1=3.4},{EA2=3.4},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=4.1},{B1=11.000},{HL=7.800},{DX=6.400},{DX1=8.200},{D11=8.000},{D12=7.900},{L11=0.500},{L12=1.000},{D13=8.000},{L13=1.718}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
X
释放套尺寸
[mm]
Y
释放套尺寸
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2K04-M5A1
KQ2K04-M5*1
4
M5x0.8
KQ2K04-M5A1
7
8.2
7.7
10
8
14.4
13.1
22.8
13.3
3.4
3.4
2.5
3.0
KQ2K04-M6A1
KQ2K04-M6*1
4
M6x1.0
KQ2K04-M6A1
8
8.2
7.7
10
8
14.4
14.1
22.8
13.3
3.4
3.4
2.5
4.1
KQ2K06-M5A1
KQ2K06-M5*1
6
M5x0.8
KQ2K06-M5A1
7
10.4
9.7
12
8
14.4
17.0
27.4
13.3
3.4
3.4
2.5
3.5
KQ2K06-M6A1
KQ2K06-M6*1
6
M6x1.0
KQ2K06-M6A1
8
10.4
9.7
12
8
14.4
18.0
27.4
13.3
3.4
3.4
2.5
4.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表