SFK - 滚珠丝杆
鼎翰SHAC
滚珠丝杆
Powered by
CAD模型選擇
{shac/ballscrews/sfk.prj},{NB=SFKR0802-4(100N1N100-1)},{MODELX=SFK},{CNSORDERNO=SFKR0802-4},{DDX=8},{IX=2},{DAX=1.200},{DX=14.000},{AX=27.000},{BX=5.000},{LX1=24.000},{WX=21.000},{HX=18.000},{XX=3.400},{NX=1*4},{CAX=183.000},{COAX=340.000},{RIX1=16.000},{SSS=1.000},{ZC=100},{ZCL=N1},{ZCAL=0},{ZCR=N1},{ZCAR=0},{RL=0.8000},{R1=5.7000},{R2=5.5000},{R3=5.3000},{R4=0.3200},{R4D=1.9101}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
DD
轴径
[mm]
I
导程
[mm]
DA
珠径
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
N
[mm]
CA
动额定负荷
[mm]
COA
静额定负荷
[mm]
RI
刚性
[kgf/μm]
SFKR0401-4
SFKR0401-4
4
1
0.8
10
20
3
12
15
14
2.9
1*2
69
96
8
SFKR0601-4
SFKR0601-4
6
1
0.8
12
24
4
14
18
16
3.4
1*4
93
170
12
SFKR0801-4
SFKR0801-4
8
1
0.8
14
27
4
14
21
18
3.4
1*4
110
245
16
SFKR0802-4
SFKR0802-4
8
2
1.2
14
27
5
24
21
18
3.4
1*4
183
340
16
SFKR1002-4
SFKR1002-4
10
2
1.2
18
35
5
24
27
22
4.5
1*4
214
466
21
SFKR1202-4
SFKR1202-4
12
2
1.2
20
37
5
24
29
24
4.5
1*4
234
572
24
SFKR1402-4
SFKR1402-4
14
2
1.2
21
40
6
24
31
26
5.5
1*4
251
677
28
SFKR1602-4
SFKR1602-4
16
2
1.2
25
43
10
40
35
29
5.5
1*4
267
783
31
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表