HTD 5M-09 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys HTD profile
Powered by
CAD模型選擇
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentatehtd/htd_5m-09.prj},{NB=05M0924 Acciaio},{MAT=Acciaio},{FLA=Con flangia},{CODE2=24 5M 09},{CODE=05M0924},{TYPE=6F},{CFL=FL013},{Z=24},{DP=38.20},{DE=37.06},{DF=42},{DM=27.0},{DI=-},{F=14.5},{L=22},{SB=6},{WEIGHT=0.14},{SBX=6},{DFX=42.000},{DIX=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
CODE2
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
Z
N. of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
L
[mm]
SB
Stock bore
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
05M0912 Acciaio
Acciaio
Con flangia
12 5M 09
05M0912
6F
FL014
12
19.10
17.96
23
12.0
-
14.5
20
4
0.03
05M0914 Acciaio
Acciaio
Con flangia
14 5M 09
05M0914
6F
FL002
14
22.28
21.14
25
13.0
-
14.5
20
6
0.03
05M0915 Acciaio
Acciaio
Con flangia
15 5M 09
05M0915
6F
FL004
15
23.87
22.73
28
16.0
-
14.5
20
6
0.04
05M0916 Acciaio
Acciaio
Con flangia
16 5M 09
05M0916
6F
FL004
16
25.46
24.32
28
16.5
-
14.5
20
6
0.05
05M0918 Acciaio
Acciaio
Con flangia
18 5M 09
05M0918
6F
FL006
18
28.65
27.51
32
20.0
-
14.5
20
6
0.07
05M0920 Acciaio
Acciaio
Con flangia
20 5M 09
05M0920
6F
FL008
20
31.83
30.69
36
23.0
-
14.5
22
6
0.09
05M0921 Acciaio
Acciaio
Con flangia
21 5M 09
05M0921
6F
FL009
21
33.42
32.28
38
24.0
-
14.5
22
6
0.11
05M0922 Acciaio
Acciaio
Con flangia
22 5M 09
05M0922
6F
FL015
22
35.01
33.87
39
25.5
-
14.5
22
6
0.12
05M0924 Acciaio
Acciaio
Con flangia
24 5M 09
05M0924
6F
FL013
24
38.20
37.06
42
27.0
-
14.5
22
6
0.14
05M0926 Acciaio
Acciaio
Con flangia
26 5M 09
05M0926
6F
FL012
26
41.38
40.24
44
30.0
-
14.5
22
6
0.17
05M0928 Acciaio
Acciaio
Con flangia
28 5M 09
05M0928
6F
FL011
28
44.56
43.42
48
30.5
-
14.5
22
6
0.20
05M0930 Acciaio
Acciaio
Con flangia
30 5M 09
05M0930
6F
FL016
30
47.75
46.60
51
35.0
-
14.5
22
6
0.24
05M0932 Acciaio
Acciaio
Con flangia
32 5M 09
05M0932
6F
FL018
32
50.93
49.79
54
38.0
-
14.5
22
8
0.21
05M0936 Acciaio
Acciaio
Con flangia
36 5M 09
05M0936
6F
FL021
36
57.30
56.16
60
38.0
-
14.5
22
8
0.32
05M0940 Acciaio
Acciaio
Con flangia
40 5M 09
05M0940
6F
FL025
40
63.66
62.52
71
38.0
-
14.5
22
8
0.40
05M0944 Alluminio
Alluminio
Senza flangia
44 5M 09
05M0944
6W
-
44
70.03
68.89
0
38.0
54
14.5
26
8
0.17
05M0948 Alluminio
Alluminio
Senza flangia
48 5M 09
05M0948
6W
-
48
76.39
75.25
0
45.0
61
14.5
26
8
0.18
05M0960 Alluminio
Alluminio
Senza flangia
60 5M 09
05M0960
6W
-
60
95.46
94.35
0
45.0
80
14.5
26
8
0.23
05M0972 Alluminio
Alluminio
Senza flangia
72 5M 09
05M0972
6W
-
72
114.59
113.45
0
45.0
100
14.5
26
8
0.27
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表