目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
ZHZ57SB,ZHZ57SN,EQTA,EQTB,ZHZ57SS - 支柱座-側面安裝簡易型
PRiCi FA
框架部品及配件
支柱·支柱座·支柱固定夾
Powered by
CAD模型選擇
{prici/eee/e10/zhz57sb_asmtab.prj},{NB=ZHZ57SN20},{LV1=Easy side mounted},{MAT=Equivalent to SS400},{MAT2=SS400},{SUR=Electroless Nickel Platingent},{SUR2=du nie},{ATT=Hexagon socket bolt (stainless steel)},{CODE=ZHZ57SN},{CODE1=ZHZ57SN_A},{CODE2=KCMS},{MYCODE=M_CLCNM},{VAR02=20},{AV021=20,25,30,35,40,50},{FIX95=PDF},{FIX97=},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=},{AF972=},{AF973=},{PPATH=zhz57sb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D公差
[mm]
FIX04
A
[mm]
FIX06
B
[mm]
FIX08
L
[mm]
FIX10
T
[mm]
FIX12
F
[mm]
FIX14
G
[mm]
FIX16
K
[mm]
FIX18
h
[mm]
FIX20
Ha
[mm]
FIX22
E
[mm]
FIX24
d
[mm]
FIX26
d1
[mm]
FIX28
Z
[mm]
FIX30
MA
ⁿ/ₐ
FIX32
W
[mm]
FIX34
附屬螺栓
ⁿ/ₐ
ZHZ57SB20
ZHZ57SB20
側面安裝簡易型
相當於SS400
發黑處理
內六角螺栓
ZHZ57SB
+0.021/0
60
30
45
12
45
18
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.6
M6
2
M6-12
ZHZ57SN20
ZHZ57SN20
側面安裝簡易型
相當於SS400
鍍鎳處理
內六角螺栓(不銹鋼)
ZHZ57SN
+0.021/0
60
30
45
12
45
18
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.6
M6
2
M6-12
EQTA20
EQTA20
側面安裝簡易型
相當於A5052
黑色陽極氧化處理
內六角螺栓
EQTA
+0.021/0
60
30
45
12
45
18
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.6
M6
2
M6-12
EQTB20
EQTB20
側面安裝簡易型
相當於A5052
本色陽極氧化處理
內六角螺栓(不銹鋼)
EQTB
+0.021/0
60
30
45
12
45
18
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.6
M6
2
M6-12
ZHZ57SS20
ZHZ57SS20
側面安裝簡易型
相當於SUS304
-
內六角螺栓(不銹鋼)
ZHZ57SS
+0.021/0
60
30
45
12
45
18
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.6
M6
2
M6-12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表