目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
HJF,HJ2F,HJFH,HJ2FH - 花鍵-法蘭型
PRiCi FA
直線運動部品
花鍵
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a21/hjf_asmtab.prj},{NB=HJFNN6-50},{LV1=Regular Grade},{LV2=1},{MAT=Equivalent to SUJ2},{HN=60HRC},{MAT2=SUJ2},{SUR2=-},{AOT=80°},{ATT=Supporting a Flat Key},{CODE=HJF},{MYCODE=P_HJF},{VAR02=N},{VAR04=N},{VAR06=6},{VAR08=50},{VAR10=0},{VAR12=0},{VAR14=0},{VAR16=0},{VAR18=0},{VAR20=0},{VAR22=0},{VAR24=0},{VAR26=0},{VAR28=0},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=hjf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
精度等級
ⁿ/ₐ
LV2
螺母數量
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
HN
Hardness
ⁿ/ₐ
AOT
使用溫度
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d1
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
H
[mm]
FIX08
A
[mm]
FIX10
B
[mm]
FIX12
F
[mm]
FIX14
Q
[mm]
FIX16
W
[mm]
FIX18
X·Y·Z
[mm]
AF181
X
[mm]
AF182
Y
[mm]
AF183
Z
[mm]
FIX20
滾珠列數
ⁿ/ₐ
FIX22
基本額定負載C
[kgf]
FIX24
基本額定負載Co
[kgf]
FIX26
基本額定扭榘Ct
[kgf·m]
FIX28
基本額定扭榘Cot
[kgf·m]
FIX30
容許靜力榘 MA1
[kgf·m]
FIX32
容許靜力榘 MA2
[kgf·m]
FIX34
螺母重量
[g]
FIX36
花鍵軸重量
[kg/m]
HJFNN6-50
HJFNN6-50
普通級
1
相當於SUJ2
60HRC
80°
HJF
-
14
25
30
8
7.5
1.0
22
3.4·6.5·4.5
3.400
6.500
4.500
2
137
225
0.46
0.76
0.39
3.48
36.7
0.22
HJ2FNN6-50
HJ2FNN6-50
普通級
2
相當於SUJ2
60HRC
80°
HJ2F
-
14
25
30
8
7.5
1.0
22
3.4·6.5·4.5
3.400
6.500
4.500
2
137
225
0.46
0.76
0.39
3.48
36.7
0.22
HJFHNN6-50
HJFHNN6-50
高精度級
1
相當於SUJ2
60HRC
80°
HJFH
-
14
25
30
8
7.5
1.0
22
3.4·6.5·4.5
3.400
6.500
4.500
2
137
225
0.46
0.76
0.39
3.48
36.7
0.22
HJ2FHNN6-50
HJ2FHNN6-50
高精度級
2
相當於SUJ2
60HRC
80°
HJ2FH
-
14
25
30
8
7.5
1.0
22
3.4·6.5·4.5
3.400
6.500
4.500
2
137
225
0.46
0.76
0.39
3.48
36.7
0.22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表