PRG
(株)日本匹士克
接头
气管 接头
异径双Y型接头
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/fitting/tube_fitting/different_diam_double_y/prg.prj},{NB=PRG6-4},{IDNR=},{MODEL=PRG6-4},{D1=6},{Z1=11.8},{D2=4},{Z2=9.9},{B=37.5},{P1=13},{P2=10.5},{C1=17.0},{C2=14.9},{J=10},{SD=3.2},{T=20.5},{F=14.2},{EFF=1.5},{MASS=14},{D11=6.000},{D22=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
D1
气管外径
[mm]
D2
气管外径
[mm]
B
尺寸
[mm]
P1
尺寸
[mm]
P2
尺寸
[mm]
C1
尺寸
[mm]
C2
尺寸
[mm]
J
尺寸
[mm]
SD
尺寸
[mm]
T
尺寸
[mm]
F
尺寸
[mm]
MASS
质量
[g]
PRG6-4
PRG6-4
6
4
37.5
13
10.5
17.0
14.9
10
3.2
20.5
14.2
14
PRG8-6
PRG8-6
8
6
42.0
14
13.0
18.2
17.0
13
3.5
26.0
15.8
21
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表