Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26106 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,D 类
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
26000 阻尼板 压缩弹簧 弹性缓冲 空气弹簧 橡胶金属缓冲 减震器 减振器
橡胶金属缓冲
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/gummipuffer/26106.prj},{NB=26106-03003055},{BEST=26106-03003055},{MATERIAL=Stahl},{D=30},{H=30},{G=M8},{L=23},{BELASTUNG=508},{FEDERSTK=127},{GEW=0.0403},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059495248264},{NDM=8.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
G
螺纹
[mm]
L
高度
[mm]
BELASTUNG
负载
[N]
FEDERSTK
弹簧刚度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26106-00800855
26106-00800855
钢制
8
8
M3
6
40
40
0.0009
Yes
40169960
4059495247991
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01001055
26106-01001055
钢制
10
10
M4
10
35
35
0.0020
Yes
40169960
4059495248011
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01001555
26106-01001555
钢制
10
15
M4
10
40
26
0.0024
Yes
40169960
4059495248035
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01500655
26106-01500655
钢制
15
6
M4
10
88
175
0.0032
Yes
40169960
4059495248042
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01500855
26106-01500855
钢制
15
8
M4
10
187
187
0.0036
Yes
40169960
4059495248059
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01501055
26106-01501055
钢制
15
10
M4
10
100
100
0.0040
Yes
40169960
4059495248066
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01501555
26106-01501555
钢制
15
15
M4
10
100
50
0.0049
Yes
40169960
4059495248073
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-02000555
26106-02000555
钢制
20
5
M6
18
95
135
0.0075
Yes
40169960
4059495248097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-02000855
26106-02000855
钢制
20
8
M6
18
250
250
0.0097
Yes
40169960
4059495248103
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-02001055
26106-02001055
钢制
20
10
M6
18
240
240
0.0093
Yes
40169960
4059495248110
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-02001555
26106-02001555
钢制
20
15
M6
18
220
110
0.0114
Yes
40169960
4059495248127
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-02002055
26106-02002055
钢制
20
20
M6
18
225
75
0.0142
Yes
40169960
4059495248141
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-02002555
26106-02002555
钢制
20
25
M6
18
227,5
65
0.0140
Yes
40169960
4059495248158
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-02500855
26106-02500855
钢制
25
8
M6
18
850
850
0.0137
Yes
40169960
4059495248165
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-02501055
26106-02501055
钢制
25
10
M6
18
400
400
0.0147
Yes
40169960
4059495248172
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-02501555
26106-02501555
钢制
25
15
M6
18
420
210
0.0168
Yes
40169960
4059495248189
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-02502055
26106-02502055
钢制
25
20
M6
18
420
140
0.0201
Yes
40169960
4059495248196
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-02502555
26106-02502555
钢制
25
25
M6
18
350
100
0.0226
Yes
40169960
4059495248219
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-02503055
26106-02503055
钢制
25
30
M6
18
316
79
0.0247
Yes
40169960
4059495248226
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-03001555
26106-03001555
钢制
30
15
M8
23
540
270
0.0297
Yes
40169960
4059495248233
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-03002055
26106-03002055
钢制
30
20
M8
23
714
238
0.0341
Yes
40169960
4059495248240
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-03002555
26106-03002555
钢制
30
25
M8
23
535,5
153
0.0380
Yes
40169960
4059495248257
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-03003055
26106-03003055
钢制
30
30
M8
23
508
127
0.0403
Yes
40169960
4059495248264
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-03004055
26106-03004055
钢制
30
40
M8
23
528
88
0.0500
Yes
40169960
4059495248288
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-04001555
26106-04001555
钢制
40
15
M8
23
1420
710
0.0462
Yes
40169960
4059495248295
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表