Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22057 - AT 型齿带
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
齿形皮带, 齿形皮带轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/zahnriemen_zahnriemenscheiben/22057.prj},{NB=22057-1016X0660},{BEST=22057-1016X0660},{AUSF=Profil AT 10},{RB=16},{ZZ=66},{WL=660},{GEW=0.0598},{BS=Infotext},{INFO=Info},{INFO1=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=39269055},{EAN=4059495285955},{XA=10.000},{XB=5.000},{XC=0.400},{XD=1.250},{XE=4.500},{XF=2.500},{FILTER=NORELEM},{TYP=2.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
RB
皮带宽度
ⁿ/ₐ
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
WL
有效长度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
22057-0510X0225
22057-0510X0225
型面 AT 5
10
45
225
0.0080
Yes
39269055
4059495232522
22057-0510X0255
22057-0510X0255
型面 AT 5
10
51
255
0.0078
Yes
39269055
4059495285276
22057-0510X0280
22057-0510X0280
型面 AT 5
10
56
280
0.0084
Yes
39269055
4059495285283
22057-0510X0300
22057-0510X0300
型面 AT 5
10
60
300
0.0093
Yes
39269055
4059495285290
22057-0510X0340
22057-0510X0340
型面 AT 5
10
68
340
0.0104
Yes
39269055
4059495285306
22057-0510X0375
22057-0510X0375
型面 AT 5
10
75
375
0.0119
Yes
39269055
4059495285313
22057-0510X0390
22057-0510X0390
型面 AT 5
10
78
390
0.0126
Yes
39269055
4059495285320
22057-0510X0420
22057-0510X0420
型面 AT 5
10
84
420
0.0129
Yes
39269055
4059495285337
22057-0510X0455
22057-0510X0455
型面 AT 5
10
91
455
0.0141
Yes
39269055
4059495285344
22057-0510X0500
22057-0510X0500
型面 AT 5
10
100
500
0.0170
Yes
39269055
4059495285351
22057-0510X0545
22057-0510X0545
型面 AT 5
10
109
545
0.0167
Yes
39269055
4059495285368
22057-0510X0600
22057-0510X0600
型面 AT 5
10
120
600
0.0185
Yes
39269055
4059495285375
22057-0510X0610
22057-0510X0610
型面 AT 5
10
122
610
0.0192
Yes
39269055
4059495285382
22057-0510X0660
22057-0510X0660
型面 AT 5
10
132
660
0.0207
Yes
39269055
4059495285399
22057-0510X0720
22057-0510X0720
型面 AT 5
10
144
720
0.0242
Yes
39269055
4059495285405
22057-0510X0750
22057-0510X0750
型面 AT 5
10
150
750
0.0246
Yes
39269055
4059495285412
22057-0510X0780
22057-0510X0780
型面 AT 5
10
156
780
0.0255
Yes
39269055
4059495285429
22057-0510X0825
22057-0510X0825
型面 AT 5
10
165
825
0.0273
Yes
39269055
4059495285436
22057-0510X0975
22057-0510X0975
型面 AT 5
10
195
975
0.0305
Yes
39269055
4059495285443
22057-0510X1050
22057-0510X1050
型面 AT 5
10
210
1050
0.0380
Yes
39269055
4059495285450
22057-0510X1125
22057-0510X1125
型面 AT 5
10
225
1125
0.0352
Yes
39269055
4059495285467
22057-0510X1500
22057-0510X1500
型面 AT 5
10
300
1500
0.0485
Yes
39269055
4059495285474
22057-0516X0225
22057-0516X0225
型面 AT 5
16
45
225
0.0108
Yes
39269055
4059495285481
22057-0516X0255
22057-0516X0255
型面 AT 5
16
51
255
0.0123
Yes
39269055
4059495285498
22057-0516X0280
22057-0516X0280
型面 AT 5
16
56
280
0.0140
Yes
39269055
4059495285504
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表