MFJGWK - 联轴器 高刚性大口径十字形螺塞固定型
Misumi
FA工厂自动化
50_联轴器/马达
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/50_couplings/mfjgwk_asmtab.prj},{NB=MFJGWK45-15-15},{HT=Key Groove Hole},{KGHT=d1*d2 (Both Sides)},{MATH=Stainless Steel},{MATS=Aluminum Bronze},{AC=Set Screw},{D=45},{DD1=15},{ALT1=},{LDC=0},{DD2=15},{ALT2=},{RDC=0},{DD3=22.5},{D3=22.500},{L=43.6},{LL=15},{F=7.5},{F1=7.5000},{M=M 5},{M1=5.0000},{T=3.6},{P1=5.9200},{P2=2.1600},{Q1=6.8000},{Q2=4.0000},{ALT3=},{ALT4=},{PPATH=mfjgwk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
HT
孔型
ⁿ/ₐ
KGHT
键槽孔型
ⁿ/ₐ
MATH
联轴部材质
ⁿ/ₐ
MATS
调整环材质
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD3
d3
[mm]
L
[mm]
LL
L
[mm]
F
[mm]
M
M 止动螺丝
ⁿ/ₐ
T
止动螺丝 紧固扭矩
[N*m]
MFJGWK45-15-15
MFJGWK45-15-15
键槽孔
d1、d2 (双侧)
不锈钢
铝青铜
止动螺丝
45
22.5
43.6
15
7.5
M 5
3.6
MFJGWK55-20-20
MFJGWK55-20-20
键槽孔
d1、d2 (双侧)
不锈钢
铝青铜
止动螺丝
55
29
49.4
17
8.5
M 6
6.0
MFJGWK70-25-25
MFJGWK70-25-25
键槽孔
d1、d2 (双侧)
不锈钢
铝青铜
止动螺丝
70
36
57.0
20
10
M 8
14.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表