HNTLP, SHNTLP - 长螺帽 间距指定型
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材6
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/nuts/hntlp.prj},{NB=HNTLP5-50-M3-N5-P6-2},{NT=Pre-Assembly},{MAT=},{NO=5},{L=50},{M=3},{N=5},{P=6},{S=2},{A=5.8},{MASS=0.086}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NT
螺帽型
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
TT
参考紧固扭矩
[N*m]
HNTLP5-50-M3-N5-P6-2
HNTLP5-50-M3-N5-P6-2
先装
铬酸盐光泽处理
5
5.8
10.0
3.5
4.1
6.8
HNTLP6-50-M3-N5-P6-2
HNTLP6-50-M3-N5-P6-2
先装
铬酸盐光泽处理
6
7.8
15.0
5.5
6.3
11.7
HNTLP8-50-M4-N5-P8-2
HNTLP8-50-M4-N5-P8-2
先装
铬酸盐光泽处理
8
9.8
17.0
6.0
9.0
23.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表