USDY - 快速接头 -异径Y型接头-
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/usdy.prj},{NB=USDY6},{TYPE=USDY},{D1=6},{A=22.6},{D2=8},{B=38.05},{C=13.6},{E=3.2},{P=11.4},{DEP1=15.450},{MAJA1=13.000},{MAJA12=4.900},{MINA1=11.000},{RD1=7.500},{RT1=1.600},{RS1=0.750},{DEP2=17.800},{MAJA2=15.000},{MAJA22=6.000},{MINA2=13.000},{RD2=9.600},{RT2=2.000},{RS2=0.900},{B10=2.400},{B20=2.100},{BR1=4.000},{BR2=5.000},{B1=14.100},{B11=2.000},{B12=1.900},{B2=21.100},{B21=5.400},{B22=2.000},{B3L=10.100},{B3T=1.500},{E2=6.000},{EH=13.600},{FT=2.000},{FC=20.700},{FA=26.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
A
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
USDY4
USDY4
4
18.3
6
32.45
11.2
3.2
9.3
USDY6
USDY6
6
22.6
8
38.05
13.6
3.2
11.4
USDY8
USDY8
8
27.8
10
43.20
16.3
3.2
14.2
USDY10
USDY10
10
33.3
12
50.90
19.7
4.2
17.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表