C-WAWT - 经济型 拉伸弹簧 重载双重弯钩型
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/c_wawt.prj},{NB=C-WAWT8-25},{TYPE=C-WAWT},{D=8},{L=25},{L5=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L1=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L11=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L2=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L22=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L3=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L333=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L33=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L6=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L4=25,30,35,40,45,50,60},{L44=25,30,35,40,45,50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d线径
[mm]
MD
最大位移量 Fmax.
[mm]
ML
最大负载
[N]
IT
初始张力
[N]
SC
弹簧常数
[N/mm]
C-WAWT5-15
C-WAWT5-15
C-WAWT
5
0.80
2.9
20.79
5.10
5.39
C-WAWT6-20
C-WAWT6-20
C-WAWT
6
1.00
3.7
33.15
8.60
6.57
C-WAWT8-25
C-WAWT8-25
C-WAWT
8
1.20
5.3
41.19
9.81
5.88
C-WAWT10-30
C-WAWT10-30
C-WAWT
10
1.60
5.2
77.47
20.59
10.89
C-WAWT12-40
C-WAWT12-40
C-WAWT
12
2.00
6.6
120.62
34.30
13.04
C-WAWT14-40
C-WAWT14-40
C-WAWT
14
2.30
5.8
154.95
45.11
19.02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表