XTOUGH - X轴滑台-耐重载钢型-交叉滚子型
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/xtough_asmtab.prj},{NB=XTOUGH100},{NO=100},{ROH=1.25},{S=6},{MP=15},{P=50},{Y=30},{TARE=2.98},{PA=50},{AMLP=70.3},{AMLY=58.6},{AMLR=56.0},{MRP=0.033},{MRY=0.015},{MRR=0.021},{A=100.000},{S1=80.000},{S2=70.000},{S3=60.000},{S4=50.000},{S5=0.000},{S6=0.000},{E1=50.000},{E2=32.500},{L=141.000},{L1=75.000},{L2=12.000},{L3=5.000},{H=80.000},{H1=27.700},{H2=24.000},{H3=19.000},{D1=7.000},{D2=11.000},{T=40.000},{R1=8.000},{M1=6.000},{M2=4.000},{MD1=11.000},{MD2=8.000},{W1=12.000},{W2=28.000},{W3=23.000},{W4=37.000},{W5=0.000},{X1=3.000},{X2=10.000},{X3=48.000},{X4=20.000},{X5=16.000},{X6=5.000},{Y1=3.000},{Y2=10.000},{Y3=20.000},{Z1=8.000},{Z2=16.000},{Z3=5.000},{Z4=16.000},{SC1=5.000},{SC2=8.500},{SC3=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATFS
进给螺丝材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
ACL
固定把手附件(Type M-L)
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
STG
白色异丁橡胶
[mm]
DIST
移动量
[mm]
ROH
旋钮旋转量
[mm]
AL
关于容许负载
[N{kgf}]
S
移动精度 - 直线度
[microns]
MP
移动精度 - 平行度
[microns]
P
移动精度 - 平行上下摆动
[arcsec]
Y
移动精度 - 左右摇动
[arcsec]
TARE
自重
[kg]
PA
平行度
[microns]
AC
附件 (Type M-L)
ⁿ/ₐ
AMLP
容许力距负载 - 平行上下摆动
[N*m]
AMLY
容许力距负载 - 左右摇动
[N*m]
AMLR
容许力距负载 - 侧向滚动
[N*m]
MRP
力矩刚性 - 平行上下摆动
[arcsec/N*cm]
MRY
力矩负载刚性 左右摆动
[arcsec/N*cm]
MRR
力矩负载刚性 侧向滚动
[arcsec/N*cm]
XTOUGH80
XTOUGH80
S45C
SUS304
无电解镀镍
CLDM6-8-B
80
80x80
+/-20
1.25
392{40}
6
15
50
30
1.78
50
SCB6-16 (4 个)
30.1
25.1
23.0
0.228
0.139
0.059
XTOUGH100
XTOUGH100
S45C
SUS304
无电解镀镍
CLDM6-8-B
100
100x100
+/-25
1.25
588{60}
6
15
50
30
2.98
50
SCB6-16 (4 个)
70.3
58.6
56.0
0.033
0.015
0.021
XTOUGH120
XTOUGH120
S45C
SUS304
无电解镀镍
CLDM6-8-B
120
120x120
+/-30
1.25
784{80}
6
15
50
30
5.18
50
SCB6-20 (4 个)
142.9
119.1
120.0
0.024
0.014
0.015
XTOUGH150
XTOUGH150
S45C
SUS304
无电解镀镍
CLDM6-8-B
150
150x150
+/-40
1.50
980{100}
10
20
80
50
8.48
50
SCB8-25 (4 个)
252.9
210.7
219.9
0.009
0.008
0.003
XTOUGH200
XTOUGH200
S45C
SUS304
无电解镀镍
CLDM6-8-B
200
200x200
+/-50
1.75
1176{120}
10
20
80
50
13.82
50
SCB8-25 (4 个)
527.9
439.9
479.8
0.004
0.002
0.003
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表