AFPDC, AFPDPC, AFPDGC, AFPDHC - 定位销 - 高硬度不锈钢 - - 大头扁平 - - 压入 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/afpdc.prj},{NB=AFPDC9-P9.50-L3-B2.0},{D=9},{DTOL=M},{P=9.50},{L=3},{B=2.0},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL1
l1
[mm]
DC
D尺寸部C
[mm]
PC
P尺寸部C
[mm]
S
[mm]
EE
e
[mm]
Q
[mm]
MH
MH(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
LL3
l3
[mm]
AFPDC2-P2.50-L3-B2.0
AFPDC2-P2.50-L3-B2.0
2
0
0.5
0.5
0
0.0
0.0
0
0
AFPDC3-P3.50-L3-B2.0
AFPDC3-P3.50-L3-B2.0
3
1
0.5
0.5
0
0.0
0.0
0
0
AFPDC4-P4.50-L3-B2.0
AFPDC4-P4.50-L3-B2.0
4
1
0.5
1.0
0
0.0
0.0
0
0
AFPDC5-P5.50-L3-B2.0
AFPDC5-P5.50-L3-B2.0
5
1
0.5
1.0
0
0.0
0.0
0
0
AFPDC6-P6.50-L3-B2.0
AFPDC6-P6.50-L3-B2.0
6
1
0.5
1.0
0
2.0
0.0
0
0
AFPDC7-P7.50-L3-B2.0
AFPDC7-P7.50-L3-B2.0
7
1
0.5
1.0
0
2.0
0.0
0
0
AFPDC8-P8.50-L3-B2.0
AFPDC8-P8.50-L3-B2.0
8
1
0.5
1.0
0
2.5
0.0
0
0
AFPDC9-P9.50-L3-B2.0
AFPDC9-P9.50-L3-B2.0
9
1
0.5
1.0
0
2.5
0.0
0
0
AFPDC10-P10.50-L5-B2.0
AFPDC10-P10.50-L5-B2.0
10
1
1.0
1.0
0
3.0
0.0
0
0
AFPDC11-P11.50-L5-B2.0
AFPDC11-P11.50-L5-B2.0
11
1
1.0
1.0
0
3.0
0.0
0
0
AFPDC12-P12.50-L5-B2.0
AFPDC12-P12.50-L5-B2.0
12
1
1.0
1.0
0
4.0
0.0
0
0
AFPDC13-P14.00-L7-B2.0
AFPDC13-P14.00-L7-B2.0
13
1
1.0
1.0
0
4.0
0.0
0
0
AFPDC15-P16.00-L8-B2.0
AFPDC15-P16.00-L8-B2.0
15
1
1.0
1.0
0
4.0
0.0
0
0
AFPDC16-P17.00-L8-B2.0
AFPDC16-P17.00-L8-B2.0
16
2
1.0
1.0
0
4.0
0.0
0
0
AFPDC18-P19.00-L8-B2.0
AFPDC18-P19.00-L8-B2.0
18
2
1.0
1.0
0
4.0
0.0
0
0
AFPDC20-P22.00-L10-B2.0
AFPDC20-P22.00-L10-B2.0
20
2
1.0
1.0
0
4.0
0.0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表