MTSTR, MTSTL - 不锈钢梯形丝杠-直杆型
Misumi
FA工厂自动化
10_梯形丝杠/滑动丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/10_lead_screws/mtstr.prj},{NB=MTSTR16-100},{THDS=R},{MAT=303 Stainless Steel},{D=16},{L=100},{PITCH=3},{H1=1.5},{DD2=14.5},{DD1=13},{MD=12.1},{DD=3 deg 46 arcmin},{ALT1=},{MC=0},{MC1=3,4,5,6,8},{ALT2=},{MQ=0},{MQ1=3,4,5,6,8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PITCH
P 螺距
[mm]
DD2
d2 有効直径
[mm]
MD
最小底部直径
[mm]
DD
螺纹升角(度)
ⁿ/ₐ
MTSTR10-80
MTSTR10-80
SUS303
10
2
9.0
7.2
4 deg 03 arcmin
MTSTR12-80
MTSTR12-80
SUS303
12
2
11.0
9.2
3 deg 19 arcmin
MTSTR14-80
MTSTR14-80
SUS303
14
3
12.5
10.1
4 deg 22 arcmin
MTSTR16-100
MTSTR16-100
SUS303
16
3
14.5
12.1
3 deg 46 arcmin
MTSTR18-150
MTSTR18-150
SUS303
18
4
16.0
13.1
4 deg 33 arcmin
MTSTR20-150
MTSTR20-150
SUS303
20
4
18.0
15.1
4 deg 03 arcmin
MTSTR25-150
MTSTR25-150
SUS303
25
5
22.5
19.0
4 deg 03 arcmin
MTSTR28-150
MTSTR28-150
SUS303
28
5
25.5
22.0
3 deg 34 arcmin
MTSTR32-200
MTSTR32-200
SUS303
32
6
29.0
24.5
3 deg 46 arcmin
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表