E-SHBZ - 经济型 特殊黄铜无油衬套 - 直柱型 -
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/e_shbz.prj},{NB=E-SHBZ12-10},{TYPE=E-SHBZ},{DD=12},{L=10},{L1=10,12,15,20,25},{D=18},{N=3},{HD=18},{SP=M4x8},{C=0.4},{C2=2.000},{R=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
N
壁厚 (N)
[mm]
HD
固定座直径
[mm]
SP
止转螺丝 (参考)
ⁿ/ₐ
E-SHBZ5-8
E-SHBZ5-8
5
9
2
9
M4x8
E-SHBZ6-8
E-SHBZ6-8
6
10
2
10
M4x8
E-SHBZ8-8
E-SHBZ8-8
8
12
2
12
M4x8
E-SHBZ10-8
E-SHBZ10-8
10
14
2
14
M4x8
E-SHBZ12-10
E-SHBZ12-10
12
18
3
18
M4x8
E-SHBZ13-15
E-SHBZ13-15
13
19
3
19
M4x8
E-SHBZ15-10
E-SHBZ15-10
15
21
3
21
M4x8
E-SHBZ16-10
E-SHBZ16-10
16
22
3
22
M4x8
E-SHBZ20-15
E-SHBZ20-15
20
28
4
28
M5x8
E-SHBZ25-20
E-SHBZ25-20
25
33
4
33
M5x8
E-SHBZ30-25
E-SHBZ30-25
30
38
4
38
M6x16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表