SCCN, PSCCN, SSCCN, SCCA, SCCAW, SCCAB - 固定环 止动螺丝固定型 标准型
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/sccn_asmtab.prj},{NB=SCCN13-8},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=13},{DTOL=+0.05/+0.01},{BS=8},{ALT1=1},{D1=22},{DD1=18.0},{C=0.5},{B0=8,10,12},{B1=8,10,12},{B2=8},{MAT1= '1045', '1045 Steel', '304', '304 Stainless Steel', '2017' , '2017 Aluminum '},{PPATH=sccn_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
D1
[mm]
DD1
d1
[mm]
C
[mm]
M
M止动螺丝 M x 长度
ⁿ/ₐ
SCCN3-6
SCCN3-6
止动螺丝( 2个)
3
+0.05/+0.01
7
4.5
0.2
M3x3
SCCN4-6
SCCN4-6
止动螺丝( 2个)
4
+0.05/+0.01
8
5.5
0.2
M3x3
SCCN5-6
SCCN5-6
止动螺丝( 2个)
5
+0.05/+0.01
11
10.0
0.2
M4x3
SCCN6-6
SCCN6-6
止动螺丝( 2个)
6
+0.05/+0.01
12
11.0
0.2
M4x3
SCCN8-6
SCCN8-6
止动螺丝( 2个)
8
+0.05/+0.01
14
12.0
0.2
M4x3
SCCN10-6
SCCN10-6
止动螺丝( 2个)
10
+0.05/+0.01
16
13.0
0.2
M4x3
SCCN12-6
SCCN12-6
止动螺丝( 2个)
12
+0.05/+0.01
20
15.0
0.5
M4x3
SCCN13-8
SCCN13-8
止动螺丝( 2个)
13
+0.05/+0.01
22
18.0
0.5
M5x4
SCCN15-8
SCCN15-8
止动螺丝( 2个)
15
+0.05/+0.01
24
20.0
0.5
M5x4
SCCN16-8
SCCN16-8
止动螺丝( 2个)
16
+0.05/+0.01
26
22.0
0.5
M5x4
SCCN18-10
SCCN18-10
止动螺丝( 2个)
18
+0.05/+0.01
32
27.0
0.5
M6x5
SCCN20-10
SCCN20-10
止动螺丝( 2个)
20
+0.05/+0.01
32
27.0
0.5
M6x5
SCCN25-12
SCCN25-12
止动螺丝( 2个)
25
+0.05/+0.01
38
31.0
0.5
M6x5
SCCN30-15
SCCN30-15
止动螺丝( 2个)
30
+0.05/+0.01
46
38.0
1.0
M8x6
SCCN35-15
SCCN35-15
止动螺丝( 2个)
35
+0.05/+0.01
50
40.0
1.0
M8x6
SCCN40-20
SCCN40-20
止动螺丝( 2个)
40
+0.05/+0.01
60
45.0
1.0
M10x8
SCCN50-20
SCCN50-20
止动螺丝( 2个)
50
+0.05/+0.01
70
55.0
1.0
M10x8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表