Modèle A3-61 - Renvoi d'angle roue et vis sans fin - Entraxe 15 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
renvoi
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/renvoi/a3_61.prj},{NB=michaud_chailly_A3-61-47},{REF=A3-61-47},{RAPPORT=47 : 1},{EXECUTION=},{AUTO=oui},{COUPLE=1.7},{COUPLE1=1.4},{COUPLE2=1.20},{RENDEMENT=0.34},{EFFORT1=200},{EFFORT2=200},{POIDS=313},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{P=1.10},{P1=4.6},{P2=7.9},{SH=Ja},{ARTNR=42001547},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Aluminium silberrn eloxiert, Schnecke: Stahl, Schneckenrad: Sondermessing},{SM=wartungsfreie Fettschmierung},{VSP=1° ±0.5°},{ED=20% bei 5min.},{UT=-20°C bis +60°C},{AUSF=Schneckengetriebe KES 15, Ausführung A},{TYP=A},{CTN=84834025}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
RAPPORT
ⁿ/ₐ
EXECUTION
ⁿ/ₐ
AUTO
Bloquant
ⁿ/ₐ
COUPLE
de sortie à 100 tr/min
[Nm]
COUPLE1
de sortie à 500 tr/min
[Nm]
COUPLE2
de sortie à 1000 tr/min
[Nm]
RENDEMENT
ⁿ/ₐ
EFFORT1
axial admis sur arbre
[N]
EFFORT2
radial admis sur arbre
[N]
POIDS
[g]
Michaud Chailly A3-61-12
A3-61-12
12 : 1
non
3.0
2.8
2.50
0.45
50
50
306
Michaud Chailly A3-61-18
A3-61-18
18 : 1
non
2.8
2.5
2.30
0.42
50
50
307
Michaud Chailly A3-61-30
A3-61-30
30 : 1
oui
2.6
2.3
2.00
0.43
10
10
310
Michaud Chailly A3-61-40
A3-61-40
40 : 1
oui
1.7
1.6
1.50
0.29
150
150
311
Michaud Chailly A3-61-47
A3-61-47
47 : 1
oui
1.7
1.4
1.20
0.34
200
200
313
Michaud Chailly A3-61-121
A3-61-121
12 : 1
B
non
3.0
2.8
2.50
0.45
50
50
306
Michaud Chailly A3-61-181
A3-61-181
18 : 1
B
non
2.8
2.5
2.30
0.42
50
50
307
Michaud Chailly A3-61-301
A3-61-301
30 : 1
B
oui
2.6
2.3
2.00
0.43
10
10
310
Michaud Chailly A3-61-401
A3-61-401
40 : 1
B
oui
1.7
1.6
1.50
0.29
150
150
311
Michaud Chailly A3-61-471
A3-61-471
47 : 1
B
oui
1.7
1.4
1.20
0.34
200
200
313
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表