lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-TL-T5-BR25-ST - T型齿形皮带轮,节距5毫米,由钢制成,用于锥形张力母线,用于皮带宽度25毫米。
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮T型槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t5_br25_t-sp.prj},{NB=16277456},{ARTNR=16277456},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{BZ=TL 1210 30 T5/56-2},{ZRB=25},{Z=56},{AUSF=16F},{AZ=88.29},{AB=93},{D=89.13},{ND=0},{DI=68},{B1=30},{L=25.5},{R=4.5},{SB=1210},{BMIN=10},{BMAX=32},{GEW=715},{TYP=5},{ZTL=5},{OZB=3.32},{ZT=1.95},{R1=0.6},{R2=0.4},{AT=47.5},{D2=44.44},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{BB=1.0},{KD=89.0},{ID=80},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
DI
Di
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
BMIN
孔径Ø最小。
[mm]
BMAX
最大孔径
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16277434
16277434
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1008 30 T5/34-2
25
34
16F
53.27
60
54.11
0
37
30
22.5
7.5
1008
9
25
260
84835080
16277436
16277436
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 30 T5/36-2
25
36
16F
56.46
63
57.30
0
40
30
22.5
7.5
1108
9
28
290
84835080
16277438
16277438
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 30 T5/38-2
25
38
16F
59.64
66
60.48
0
42
30
22.5
7.5
1108
9
28
330
84835080
16277440
16277440
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 30 T5/40-2
25
40
16F
62.82
66
63.66
0
44
30
22.5
7.5
1108
9
28
365
84835080
16277444
16277444
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 30 T5/44-2
25
44
16F
69.19
75
70.03
0
50
30
25.5
4.5
1210
10
32
430
84835080
16277448
16277448
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 30 T5/48-2
25
48
16F
75.55
83
76.39
0
58
30
25.5
4.5
1210
10
32
525
84835080
16277456
16277456
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 30 T5/56-2
25
56
16F
88.29
93
89.13
0
68
30
25.5
4.5
1210
10
32
715
84835080
16277460
16277460
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 30 T5/60-2
25
60
16F
94.65
103
95.49
0
75
30
25.5
4.5
1210
10
32
820
84835080
16277464
16277464
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 30 T5/64-2
25
64
16F
101.02
106
101.86
0
80
30
25.5
4.5
1210
10
32
940
84835080
16277472
16277472
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 30 T5/72-0
25
72
16
113.75
0
114.59
0
92
30
25.5
4.5
1610
12
42
1570
84835080
16277480
16277480
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 30 T5/80-0
25
80
16
126.48
0
127.32
0
92
30
25.5
4.5
1610
12
42
1940
84835080
16277484
16277484
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 30 T5/84-0
25
84
16
132.85
0
133.69
0
92
30
25.5
4.5
1610
12
42
2100
84835080
16277490
16277490
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 30 T5/90-0
25
90
16
142.40
0
143.24
0
92
30
25.5
4.5
1610
12
42
2460
84835080
16277492
16277492
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 T5/96-0
25
96
10
151.95
0
152.79
110
0
30
32.0
2.0
2012
12
50
2880
84835080
16277494
16277494
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 T5/112-0
25
112
10
177.41
0
178.25
110
0
30
32.0
2.0
2012
12
50
4800
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表