lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-PERMA-SP-SB - perma润滑刷和润滑刷
MÄDLER
驱动元件
润滑器
Perma 物品和 Stauffer 树丛
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schmierstoffgeber/perma_u_staufferbuchsen/schmierbuerste-pinsel.prj},{NB=68054500},{ARTNR=68054500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse: Kunststoff, Gewindeeinsatz: Messing, mit Rosshaarbesatz},{GR=Ø 20},{GH=71},{EB=62},{G= G 1/4\"},{T=+80°C},{GEW=36},{G1=13.157},{CTN=96035000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
[mm]
GH
总高度
[mm]
EB
大约安装高度
[mm]
G
螺紋
[Zoll]
T
温度max.
[°C]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
68054500
68054500
多种材料产品
外壳:塑料,螺纹插件:黄铜,带马鬃毛装饰
Ø 20
71
62
G 1/4"
+80°C
36
96035000
68054601
68054601
多种材料产品
外壳:塑料,泡沫油刷
40 x 30
48
39
G1/4"
+80°C
38
96035000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表