MXL-B/K - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
同步带轮
一般同步带轮
普通扭矩
Powered by
CAD模型選擇
{langle/timing_pulleys/standard_type/normal_torque/mxl-b_k.prj},{NB=LE-AW27MXL019-B-H4},{BW=MXL019},{WM=6061},{ST=W},{TEETH=27},{WS=B},{SHS=H},{H=4.00},{P=0.00},{N=0.00},{V=0.00},{F=0.00},{ZMAX=8},{Z=0},{J=0.0},{PD=17.46},{OD=16.96},{D=12},{FF=22},{E=14},{CTTA=},{RR=},{RC=},{FC=0.00},{SGP=},{SKH=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
A
[mm]
W
工作面宽度
[mm]
L
[mm]
WM1
WM
ⁿ/ₐ
FM
挡边材质
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
FF
[mm]
E
[mm]
MM
m
[mm]
D2
d2
[mm]
LE-AW14MXL019-K-H3
6.0
10.0
16.5
'6061','S45C'
6061
14
0
9.06
8.55
12
12
6
0.00
0.0
LE-AW15MXL019-K-H3
6.0
10.0
16.5
'6061','S45C'
6061
15
0
9.70
9.19
12
12
6
0.00
0.0
LE-AW16MXL019-K-H3
6.0
10.0
16.5
'6061','S45C','SUS304'
6061
16
0
10.35
9.84
14
14
8
0.00
0.0
LE-AW17MXL019-K-H3
6.0
10.0
16.5
'6061','S45C'
6061
17
0
11.00
10.49
14
14
8
0.00
0.0
LE-AW18MXL019-K-H3
6.0
10.0
16.5
'6061','S45C'
6061
18
0
11.64
11.14
14
14
8
0.00
0.0
LE-AW19MXL019-K-H3
6.0
10.0
16.5
'6061','S45C'
6061
19
0
12.29
11.78
14
14
8
0.00
0.0
LE-AW20MXL019-B-H4
6.0
10.0
16.5
'6061','S45C','SUS304'
6061
20
0
12.94
12.43
9
18
11
0.00
0.0
LE-AW21MXL019-B-H4
6.0
10.0
16.5
'6061','S45C'
6061
21
0
13.58
13.07
9
18
11
0.00
0.0
LE-AW22MXL019-B-H4
6.0
10.0
16.5
'6061','S45C','SUS304'
6061
22
0
14.23
13.72
9
18
11
0.00
0.0
LE-AW23MXL019-B-H4
6.0
10.0
16.5
'6061','S45C'
6061
23
0
14.88
14.37
11
20
13
0.00
0.0
LE-AW24MXL019-B-H4
6.0
10.0
16.5
'6061','S45C','SUS304'
6061
24
0
15.52
15.02
11
20
13
0.00
0.0
LE-AW25MXL019-B-H4
6.0
10.0
16.5
'6061','S45C','SUS304'
6061
25
0
16.17
15.66
11
20
13
0.00
0.0
LE-AW26MXL019-B-H4
6.0
10.0
16.5
'6061','S45C'
6061
26
0
16.82
16.31
12
22
14
0.00
0.0
LE-AW27MXL019-B-H4
6.0
10.0
16.5
'6061','S45C'
6061
27
0
17.46
16.96
12
22
14
0.00
0.0
LE-AW28MXL019-B-H4
6.0
10.0
16.5
'6061','S45C'
6061
28
0
18.11
17.60
12
22
14
0.00
0.0
LE-AW30MXL019-B-H4
6.0
10.0
16.5
'6061','S45C','SUS304'
6061
30
0
19.40
18.90
14
25
16
0.00
0.0
LE-AW32MXL019-B-H4
6.0
10.0
16.5
'6061','S45C','SUS304'
6061
32
0
20.70
20.19
14
25
16
0.00
0.0
LE-AW34MXL019-B-H4
6.0
10.0
16.5
'6061','S45C'
6061
34
0
21.99
21.48
14
25
16
0.00
0.0
LE-AW36MXL019-B-H5
6.0
10.0
16.5
'6061','S45C','SUS304'
6061
36
0
23.29
22.78
16
28
18
0.00
0.0
LE-AW38MXL019-B-H5
6.0
10.0
16.5
'6061','S45C'
6061
38
0
24.58
24.07
16
28
18
0.00
0.0
LE-AW40MXL019-B-H5
6.0
10.0
16.5
'6061','S45C','SUS304'
6061
40
0
25.87
25.36
18
30
20
0.00
0.0
LE-AW42MXL019-B-H5
6.0
10.0
16.5
'6061','S45C'
6061
42
0
27.17
26.66
18
30
20
0.00
0.0
LE-AW44MXL019-B-H5
6.0
10.0
16.5
'6061','S45C'
6061
44
0
28.46
27.95
20
32
23
0.00
0.0
LE-AW46MXL019-B-H5
6.0
10.0
16.5
'6061','S45C'
6061
46
0
29.75
29.24
20
32
23
0.00
0.0
LE-AW48MXL019-B-H5
6.0
10.0
16.5
'6061','S45C'
6061
48
0
31.05
30.54
22
35
25
0.00
0.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表