Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
Filtra N - 用于游泳池过滤装置的循环泵
KSB
Products
Pumps and pump systems
Ready-to-connect pump sets
Swimming pool pump
Filtra N
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/1products/1pump/10redy-to-connect_pumpsets/swimming_pool_pump/filtra_n/filtra_n_asmtab.prj},{NB=Filtra N 14 D0},{IDNR=48242862},{CMPSIZE=14 D},{PIC=0},{CMPSIZEDEF=14.1},{SIZEDN1=G 2\"},{SIZEDN2=G 2\"},{RTDFRQ=50Hz},{MTRPOLE=2},{RTDPWR=0.90 kW},{H31=95},{R3=10},{RP2=90},{TSGCODE=F00A},{VLTG=400 V},{EFFCLS=IE3},{PPATH=filtra_n_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
IDNR
识别号
ⁿ/ₐ
CMPSIZE
构件尺寸
ⁿ/ₐ
SIZEDN1
入口公称直径
ⁿ/ₐ
SIZEDN2
出口公称直径
ⁿ/ₐ
RTDFRQ
额定频率
ⁿ/ₐ
MTRPOLE
电机级数
ⁿ/ₐ
RTDPWR
额定功率
ⁿ/ₐ
Filtra N 6 D
48242859
6 D
G 2"
G 2"
50Hz
2
0.57 kW
Filtra N 6 E
48020325
6 E
G 2"
G 2"
50Hz
2
0.65 kW
Filtra N 8 D
48242860
8 D
G 2"
G 2"
50Hz
2
0.60 kW
Filtra N 8 E
48020326
8 E
G 2"
G 2"
50Hz
2
0.70 kW
Filtra N 12 D
48242861
12 D
G 2"
G 2"
50Hz
2
0.70 kW
Filtra N 12 E
48020327
12 E
G 2"
G 2"
50Hz
2
0.80 kW
Filtra N 14 D
48242862
14 D
G 2"
G 2"
50Hz
2
0.90 kW
Filtra N 14 E
48020328
14 E
G 2"
G 2"
50Hz
2
0.95 kW
Filtra N 18 D
48242863
18 D
G 2"
G 2"
50Hz
2
1.00 kW
Filtra N 18 E
48020329
18 E
G 2"
G 2"
50Hz
2
1.15 kW
Filtra N 22 D
48242864
22 D
G 2"
G 2"
50Hz
2
1.40 kW
Filtra N 22 E
48020330
22 E
G 2"
G 2"
50Hz
2
1.50 kW
Filtra N 24 D
48242865
24 D
G 2"
G 2"
50Hz
2
1.60 kW
Filtra N 24 E
48020331
24 E
G 2"
G 2"
50Hz
2
1.75 kW
Filtra N 30 D
48242866
30 D
G 2"
G 2"
50Hz
2
2.15 kW
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表