目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2083 - Rod ends with plain bearing, external thread, narrow head, DIN ISO 12240-1 maintenance-free
KIPP USA
Joints
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/joints/27631-01.prj},{NB=K2083.300},{BESTKIPPUSA=K2083.30},{MATERIAL=Vergütugsstahl},{ROT=0.0},{AUSF=Rechtsgewinde},{D=30},{D1=M30x2,0},{A=110},{B=73},{H=22},{H1=19.0},{K=40.7},{L=65},{L1=37},{L2=146.5},{W=6},{TZD=66.50},{TZS=110.00},{GEW=0.8900},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=84833080},{EAN=4059245857111},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{ST=2.0000},{NDM=30.0},{XA=28.4},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
A
distance
[mm]
B
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
K
Kugel
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
W
Winkel a
[°]
TZD
Dynamic load rating
[kN]
TZS
Static load rating
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K2083.06
K2083.06
steel
Rechtsgewinde
6
M6x1,0
36
21
6
4.4
10.0
18
12
46.5
13
3.60
8.15
0.0160
Yes
84833080
4059245857043
K2083.08
K2083.08
steel
Rechtsgewinde
8
M8x1,25
42
24
8
6.0
13.0
22
14
54.0
15
5.85
12.90
0.0280
Yes
84833080
4059245857050
K2083.10
K2083.10
steel
Rechtsgewinde
10
M10x1,5
48
29
9
7.0
16.0
26
15
62.5
12
8.65
17.60
0.0500
Yes
84833080
4059245857067
K2083.12
K2083.12
Vergütugsstahl
Rechtsgewinde
12
M12x1,75
54
34
10
8.0
18.0
28
18
71.0
11
11.40
24.50
0.0860
Yes
84833080
4059245857074
K2083.17
K2083.17
Vergütugsstahl
Rechtsgewinde
17
M16x2,0
69
46
14
11.0
25.0
36
23
92.0
10
22.40
45.00
0.1900
Yes
84833080
4059245857081
K2083.20
K2083.20
Vergütugsstahl
Rechtsgewinde
20
M20x1,5
78
53
16
13.0
29.0
43
27
104.5
9
31.50
60.00
0.3200
Yes
84833080
4059245857098
K2083.25
K2083.25
Vergütugsstahl
Rechtsgewinde
25
M24x2,0
94
64
20
17.0
35.5
53
32
126.0
7
51.00
83.00
0.5600
Yes
84833080
4059245857104
K2083.30
K2083.30
Vergütugsstahl
Rechtsgewinde
30
M30x2,0
110
73
22
19.0
40.7
65
37
146.5
6
66.50
110.00
0.8900
Yes
84833080
4059245857111
K2083.061
K2083.061
steel
Linksgewinde
6
M6x1,0
36
21
6
4.4
10.0
18
12
46.5
13
3.60
8.15
0.0160
Yes
84833080
4059245857128
K2083.081
K2083.081
steel
Linksgewinde
8
M8x1,25
42
24
8
6.0
13.0
22
14
54.0
15
5.85
12.90
0.0280
Yes
84833080
4059245857135
K2083.101
K2083.101
steel
Linksgewinde
10
M10x1,5
48
29
9
7.0
16.0
26
15
62.5
12
8.65
17.60
0.0500
Yes
84833080
4059245857142
K2083.121
K2083.121
Vergütugsstahl
Linksgewinde
12
M12x1,75
54
34
10
8.0
18.0
28
18
71.0
11
11.40
24.50
0.0860
Yes
84833080
4059245857159
K2083.171
K2083.171
Vergütugsstahl
Linksgewinde
17
M16x2,0
69
46
14
11.0
25.0
36
23
92.0
10
22.40
45.00
0.1900
Yes
84833080
4059245857166
K2083.201
K2083.201
Vergütugsstahl
Linksgewinde
20
M20x1,5
78
53
16
13.0
29.0
43
27
104.5
9
31.50
60.00
0.3200
Yes
84833080
4059245857173
K2083.251
K2083.251
Vergütugsstahl
Linksgewinde
25
M24x2,0
94
64
20
17.0
35.5
53
32
126.0
7
51.00
83.00
0.5600
Yes
84833080
4059245857180
K2083.301
K2083.301
Vergütugsstahl
Linksgewinde
30
M30x2,0
110
73
22
19.0
40.7
65
37
146.5
6
66.50
110.00
0.8900
Yes
84833080
4059245857197
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表