Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1166 - 圆形定心夹具
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
定心夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/zentrierspanner/03164_asmtab.prj},{NB=K1166.11608},{BESTKIPP=K1166.11608},{FORM=A},{D=M8x25},{DMIN=16},{DMAX=22.0},{H=11.5},{H1=1.6},{L=16.2},{SW=5.0},{SPANNKRAFT=4.0},{ANZDM=18.0},{GEW=0.0210},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245267774},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{PPATH=03164_schb.prj},{NDM=8.000},{XA=25.000},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
DMIN
直径
[mm]
DMAX
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力
[kN]
ANZDM
锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1166.10804
K1166.10804
A
M4x12
8
10.3
5.5
0.9
7.3
2.5
0.9
2.1
0.0038
Yes
84662080
4059245267743
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1166.11005
K1166.11005
A
M5x15
10
12.3
6.4
1.1
9.1
3.0
1.5
4.3
0.0057
Yes
84662080
4059245267750
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1166.11206
K1166.11206
A
M6x18
12
16.3
8.6
1.3
11.2
4.0
2.1
7.3
0.0093
Yes
84662080
4059245267767
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1166.11608
K1166.11608
A
M8x25
16
22.0
11.5
1.6
16.2
5.0
4.0
18.0
0.0210
Yes
84662080
4059245267774
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1166.20804
K1166.20804
B
M4x12
8
10.3
5.5
5.1
7.1
3.0
1.5
2.7
0.0047
Yes
84662080
4059245267781
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1166.21005
K1166.21005
B
M5x15
10
12.3
6.4
6.2
9.0
4.0
2.5
5.4
0.0075
Yes
84662080
4059245267798
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1166.21206
K1166.21206
B
M6x18
12
16.3
8.6
7.9
10.6
5.0
5.0
9.1
0.0125
Yes
84662080
4059245267804
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1166.21608
K1166.21608
B
M8x25
16
22.0
11.5
10.4
15.4
6.0
9.0
25.0
0.0287
Yes
84662080
4059245267811
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表