Zahnriemenscheibe - metrische Teilung, Profil T
Ketten Fuchs
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben, metrische Teilung, Profil T
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/zahnriemenscheiben/metrische-t-teilung/zahnriemenscheibe_m_t_t.prj},{NB=Zahnriemenscheibe (metrische T-Teilung T 5) 36T5/30-2},{IDNR=},{CNSORDERNO=36T5/30-2},{P=5.0},{ZRB=25},{Z=30},{TYP=6F},{MAT=Al},{DE=46.95},{DP=47.76},{DM=34},{DI=–},{DF=51.0},{W=30},{L=36},{D1=8},{H2=1.2},{WW=1.8},{C=6},{VERS=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
P
Teilung
[mm]
ZRB
Zahnriemenbreite
[mm]
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
DM
Abmessungen
[mm]
DF
Abmessungen
[mm]
W
Abmessungen
[mm]
L
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
Zahnriemenscheibe, metris...
16T2.5/12-2
2.5
6
12
1F
Al
9.00
9.60
13
13.0
9
16
0
Zahnriemenscheibe, metris...
16T2.5/14-2
2.5
6
14
1F
Al
10.60
11.20
15
15.0
9
16
0
Zahnriemenscheibe, metris...
16T2.5/15-2
2.5
6
15
1F
Al
11.40
12.00
15
15.0
9
16
0
Zahnriemenscheibe, metris...
16T2.5/16-2
2.5
6
16
1F
Al
12.20
12.80
16
16.0
9
16
0
Zahnriemenscheibe, metris...
16T2.5/18-2
2.5
6
18
6F
Al
13.80
14.40
10
17.5
10
16
0
Zahnriemenscheibe, metris...
16T2.5/19-2
2.5
6
19
6F
Al
14.60
15.20
10
20.0
10
16
0
Zahnriemenscheibe, metris...
16T2.5/20-2
2.5
6
20
6F
Al
15.40
16.00
11
20.0
10
16
0
Zahnriemenscheibe, metris...
16T2.5/22-2
2.5
6
22
6F
Al
17.00
17.60
11
22.0
10
16
0
Zahnriemenscheibe, metris...
16T2.5/24-2
2.5
6
24
6F
Al
18.55
19.15
12
22.0
10
16
4
Zahnriemenscheibe, metris...
16T2.5/25-2
2.5
6
25
6F
Al
19.35
19.95
13
25.0
10
16
4
Zahnriemenscheibe, metris...
16T2.5/26-2
2.5
6
26
6F
Al
20.15
20.75
14
26.0
10
16
4
Zahnriemenscheibe, metris...
16T2.5/28-2
2.5
6
28
6F
Al
21.75
22.35
14
26.0
10
16
4
Zahnriemenscheibe, metris...
16T2.5/30-2
2.5
6
30
6F
Al
23.35
23.95
16
26.0
10
16
6
Zahnriemenscheibe, metris...
16T2.5/32-2
2.5
6
32
6F
Al
24.95
25.55
16
32.0
10
16
6
Zahnriemenscheibe, metris...
16T2.5/36-2
2.5
6
36
6F
Al
28.10
28.75
20
36.0
10
16
6
Zahnriemenscheibe, metris...
16T2.5/40-2
2.5
6
40
6F
Al
31.30
31.90
22
38.0
10
16
6
Zahnriemenscheibe, metris...
16T2.5/44-0
2.5
6
44
6
Al
34.50
35.10
24
0.0
10
16
6
Zahnriemenscheibe, metris...
16T2.5/48-0
2.5
6
48
6
Al
37.70
38.30
26
0.0
10
16
6
Zahnriemenscheibe, metris...
16T2.5/60-0
2.5
6
60
6
Al
47.25
47.85
34
0.0
10
16
8
Zahnriemenscheibe, metris...
21T5/10-2
5.0
10
10
6F
Al
15.05
15.92
8
19.5
15
21
0
Zahnriemenscheibe, metris...
21T5/12-2
5.0
10
12
6F
Al
18.25
19.10
11
23.0
15
21
0
Zahnriemenscheibe, metris...
21T5/14-2
5.0
10
14
6F
Al
21.45
22.29
13
25.0
15
21
0
Zahnriemenscheibe, metris...
21T5/15-2
5.0
10
15
6F
Al
23.05
23.88
16
28.0
15
21
6
Zahnriemenscheibe, metris...
21T5/16-2
5.0
10
16
6F
Al
24.60
25.47
18
32.0
15
21
6
Zahnriemenscheibe, metris...
21T5/18-2
5.0
10
18
6F
Al
27.80
28.65
20
32.0
15
21
6
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表