Trapezgewindemutter - Kurze Stahlmutter ( KSM ), Gewinde nach DIN ISO 103
Ketten Fuchs
Trapezgewindespindeln und -muttern
Trapezgewindemutter
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/trapezgewindespindeln-und-muttern/trapezgewindemutter/trapezgewindemutter_ksm.prj},{NB=Trapezgewindemutter, kurze Stahlmutter Rohling KSM, Gewinde nach DIN ISO 103 KSM-60x9-RH},{IDNR=},{CNSORDERNO=KSM-60x9-RH},{STG=RH rechtssteigend},{AG=1},{DS=60x9},{D=100},{L=90},{CNSMASSEXACT=3.71},{NDM=60.000},{P=9.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
STG
Steigend
ⁿ/ₐ
AG
Anzahl Gewindegänge
[mm]
DS
D x Steigung
[mm]
D
Abmessungen
[mm]
L
Abmessungen
[mm]
CNSMASSEXACT
Gewicht
[kg]
Trapezgewindemutter, kurz...
KSM-10x2-RH
RH rechtssteigend
1
10x2
22
15
0.04
Trapezgewindemutter, kurz...
KSM-10x3-RH
RH rechtssteigend
1
10x3
22
15
0.03
Trapezgewindemutter, kurz...
KSM-12x3-RH
RH rechtssteigend
1
12x3
26
18
0.06
Trapezgewindemutter, kurz...
KSM-14x3-RH
RH rechtssteigend
1
14x3
30
21
0.09
Trapezgewindemutter, kurz...
KSM-14x4-RH
RH rechtssteigend
1
14x4
30
21
0.09
Trapezgewindemutter, kurz...
KSM-16x4-RH
RH rechtssteigend
1
16x4
36
24
0.15
Trapezgewindemutter, kurz...
KSM-18x4-RH
RH rechtssteigend
1
18x4
40
27
0.21
Trapezgewindemutter, kurz...
KSM-20x4-RH
RH rechtssteigend
1
20x4
45
30
0.30
Trapezgewindemutter, kurz...
KSM-22x5-RH
RH rechtssteigend
1
22x5
45
33
0.32
Trapezgewindemutter, kurz...
KSM-24x5-RH
RH rechtssteigend
1
24x5
50
36
0.44
Trapezgewindemutter, kurz...
KSM-26x5-RH
RH rechtssteigend
1
26x5
50
39
0.45
Trapezgewindemutter, kurz...
KSM-28x5-RH
RH rechtssteigend
1
28x5
60
42
0.75
Trapezgewindemutter, kurz...
KSM-30x6-RH
RH rechtssteigend
1
30x6
60
45
0.75
Trapezgewindemutter, kurz...
KSM-32x6-RH
RH rechtssteigend
1
32x6
60
48
0.79
Trapezgewindemutter, kurz...
KSM-36x6-RH
RH rechtssteigend
1
36x6
75
54
1.48
Trapezgewindemutter, kurz...
KSM-40x7-RH
RH rechtssteigend
1
40x7
80
60
1.83
Trapezgewindemutter, kurz...
KSM-50x8-RH
RH rechtssteigend
1
50x8
90
75
2.70
Trapezgewindemutter, kurz...
KSM-60x9-RH
RH rechtssteigend
1
60x9
100
90
3.71
Trapezgewindemutter, kurz...
KSM-10x2-LH
LH linkssteigend
1
10x2
22
15
0.04
Trapezgewindemutter, kurz...
KSM-10x3-LH
LH linkssteigend
1
10x3
22
15
0.03
Trapezgewindemutter, kurz...
KSM-12x3-LH
LH linkssteigend
1
12x3
26
18
0.06
Trapezgewindemutter, kurz...
KSM-14x3-LH
LH linkssteigend
1
14x3
30
21
0.09
Trapezgewindemutter, kurz...
KSM-14x4-LH
LH linkssteigend
1
14x4
30
21
0.09
Trapezgewindemutter, kurz...
KSM-16x4-LH
LH linkssteigend
1
16x4
36
24
0.15
Trapezgewindemutter, kurz...
KSM-18x4-LH
LH linkssteigend
1
18x4
40
27
0.21
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表